Kábelcsatlakozó
  • Szabványos D-sub, vízhatlan D-Sub, vegyes D-Sub és szűrő D-Sub
  • Többféle vezeték-rögzítési technológiával áll rendelkezésre
  • A megfelelő érintkező bevonat, hogy megfeleljen minden követelménynek
Filters
  • Sorozat
    Select a value Reset filter
    • D-Sub
      518
  • Azonosítás
    Select a value Reset filter
    • High Density
      42
    • IP67
      50
    • Mixed
      170
    • Standard
      197
    • Szűrő
      53
  • Elem
    Select a value Reset filter
    • Csatlakozó
      340
    • Szűrőillesztő
      6
  • Specifikáció
    Select a value Reset filter
    • elülső kerettel
      18
    • hátsó kerettel
      22
  • Érintkező típusa
    Select a value Reset filter
    • Forrasztott érintkező
      27
    • Koaxiális érintkező
      27
    • Krimpelhető érintkező
      110
    • Pneumatikus érintkező
      8
  • Az érintkező leírása
    Select a value Reset filter
    • Egyenes
      362
    • Esztergált
      195
    • High-end
      4
    • Könyökös
      2
    • Préselt
      85
    • RG 174 U, 188 AU, 316 U kábelekhez
      8
    • RG 178 BU, 196 AU, 404 U kábelekhez
      4
    • RG 179 BU, 187 AU kábelekhez
      7
    • RG 58 CU, 141 AU kábelekhez
      4
    • RG 59 kábelekhez
      4
    • Rövid változat
      13
518 products (of 518)
3/18
Összehasnlítás
0
Sorrend
Filters
0

Témák és trendek