Karrier (csak németül)
Hírlevél
eShop
Kosár
Kívánságlista
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
Saját fiók beállításai
Kijelentkezés
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING Login
Konfigurátorok
Termékek és megoldások
Termékek és megoldások Áttekintés
Han® ipari csatlakozók
Interfészcsatlakozók
Ipari Ethernet megoldások
NYÁK csatlakozók
Rendszerkábelezés
Testreszabott megoldások
Ipari Ethernet switchek
Szerszámok
3D MID kompetencia
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Mágnesrendszerek
Speciális célgépgyártás
Célpiacok
Célpiacok Áttekintés
Közlekedésipar
Gépgyártás– Gépszerszámok
Gépgyártás – Műanyag
Gépgyártás – Élelmiszerfeldolgozás és csomagolás
Robotipar
Automatizálási technológia
Szélenergia
Energiaelosztás és -tárolás
Autóipar
Adatközpontok
Intralogisztika és szállítószalag-technológia
Mezőgazdasági technológia
Orvostechnológia
Hidrogéntechnológia
Trendek
Trendek Áttekintés
All Electric Society
Fenntarthatóság
Digitalizáció
E-Mobility
Modularizáció
Miniatürizálás
Testreszabás
Csatlakoztatás+
Hírközpont
Hírközpont Áttekintés
Vállalat
Sajtóközlemény hírek
Termékhírek
Események
tec.News technológiai hírlevél
Webináriumok igény szerint
Webináriumok igény szerint Áttekintés
Vasúti webináriumsorozat 2022
HARTING Szakértői Tábor webinárium
Szolgáltatások
Szolgáltatások Áttekintés
Tanúsítványok
Javítási szolgáltatás
Testreszabott Ipari Csatlakozók
A HARTING beszállítója
A HARTING beszállítója Áttekintés
Általános beszállítói információk
Beszállítói portál
Letöltési Központ
Termék adatkezelő
Felhasználói útmutató
Digital Twins
Vállalat
Vállalat Áttekintés
A Technology Group
A Technology Group Áttekintés
A HARTING cégről
Családi vállalkozás
Tények és számadatok
Termékeink és megoldásaink áttekintése
A jövőhöz szükség van a múltra
Álláslehetőségek a HARTING cégnél
Minőség és új technológiák
Minőség és új technológiák Áttekintés
Globális integrált menedzsment rendszer
Vállalati technológiai szolgáltatások
Új technológiák
A HARTING világszerte
HARTING Magyarország
Együttműködések és partnerségek
Együttműködések és partnerségek Áttekintés
SPE Ipari Partnerhálózat
smartFactoryKL
Fenntarthatóság
Fenntarthatóság Áttekintés
A felelősségünk
A vállalati kultúránk
A környezetünk
A technológiáink
A társadalmi elkötelezettségünk
Emberi jogi átvilágítás
Tanúsítványok - Vállalati társadalmi felelősségvállalás
Jogsértés-bejelentő rendszer
myHARTING
Magyarország (Hungarian)
eShop
Interfészcsatlakozók
...
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
M12
Kábelcsatlakozó
Kábelcsatlakozó
HARAX
®
csatlakoztatási technológia
Krimpelhető csatlakoztatás
Csavaros vezeték-rögzítés
Filters
Sorozat
Select a value
Reset filter
HARTING T1 Industrial
1
Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
208
preLink
®
7
Azonosítás
Select a value
Reset filter
Csavar
2
INOX
4
M12-L
26
M12-S
4
Power
31
PushPull
61
Slim Design
55
Elem
Select a value
Reset filter
Csatlakozóbetét
2
Fali átvezetés
25
Kábelcsatlakozó
205
Üres ház
1
Specifikáció
Select a value
Reset filter
Egyenes
142
Eltérő érintkező konfiguráció
4
Könyökös
41
gégecsővel
4
hátoldali szereléshez
25
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Select a value
Reset filter
Csavaros rögzítésű ház
3
Lezárási mód
Select a value
Reset filter
Csavaros vezeték-rögzítés
23
IDC vezeték-rögzítés
6
Krimpelhető csatlakoztatás
116
Push-In
2
HARAX
®
csatlakoztatási technológia
54
preLink
®
IDC szigetelés-eltávolító kivezetés
6
Névleges áramerősség
Select a value
Reset filter
from
2 A
4 A
0,5 A
6 A
12 A
16 A
7,5 A
to
2 A
4 A
0,5 A
6 A
12 A
16 A
7,5 A
2 A
26
4 A
113
0,5 A
22
6 A
7
12 A
12
16 A
12
7,5 A
8
Érintkezők száma
Select a value
Reset filter
from
2
3
4
5
8
to
2
3
4
5
8
2
5
3
7
4
106
5
54
8
58
Vezető keresztmetszete
Select a value
Reset filter
0,08 ... 0,25 mm²
18
0,08 ... 0,25 mm² Data
4
0,08 ... 0,32 mm² Sodrott
1
0,12 ... 0,32 mm²
2
0,12 ... 0,82 mm²
4
0,13 ... 0,33 mm²
16
0,13 ... 0,82 mm²
38
0,14 mm²
8
0,14 ... 0,34 mm²
18
0,14 ... 0,75 mm²
16
0,1 ... 0,12 mm²
7
0,22 ... 0,32 mm²
7
0,25 ... 0,34 mm²
4
0,25 ... 0,5 mm²
2
0,34 mm²
8
0,34 ... 0,5 mm²
2
0,34 ... 0,75 mm²
10
0,5 mm² max.
6
0,5 ... 2,5 mm²
20
0,75 ... 1,5 mm²
4
1,5 mm² max.
17
Vezető keresztmetszete
Select a value
Reset filter
AWG 16
17
AWG 18 ... AWG 16
4
AWG 20
6
AWG 20 ... AWG 14
12
AWG 22
8
AWG 22 ... AWG 18
10
AWG 22 ... AWG 20
2
AWG 24 ... AWG 20
2
AWG 24 ... AWG 22
11
AWG 26
8
AWG 26 ... AWG 18
58
AWG 26 ... AWG 22
36
AWG 27 ... AWG 26
7
AWG 28 ... AWG 23
18
AWG 28 ... AWG 23 Data
4
AWG 28/7 ... AWG 22/7 Sodrott
1
Átviteli jellemzők
Select a value
Reset filter
4 GHz Sávszélesség
1
Cat. 6
A
E
A
osztály: max. 500 MHz
25
kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
44
Adatátviteli sebesség
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
22
10 Gbit/s
26
10 Mbit/s
66
100 Mbit/s
66
2,5 Gbit/s
22
5 Gbit/s
22
további érintkezők
Select a value
Reset filter
+ árnyékolás
1
Fajta
Select a value
Reset filter
Anya
100
Apa
108
Érintkező konfigurá
Select a value
Reset filter
1, 3, 4
2
3, 4, 5
2
Rögzítés típusa
Select a value
Reset filter
Csavaros rögzítés
154
Inner PushPull
2
Outer PushPull
49
PushPull
16
Árnyékolás
Select a value
Reset filter
Nem árnyékolt
34
Teljesen árnyékolt, 360° árnyékoló érintkező
1
Árnyékolt
172
Árnyékolás összeköttetése krimpelhető karimával
36
Kódolás
Select a value
Reset filter
A-kódolás
94
B-kódolás
12
D-kódolás
44
K-kódolású
4
L-kódolású
16
S-kódolás
4
Single Pair Ethernet (SPE)
1
X kódolás
25
Y-kódolás
7
Anyag (betét)
Select a value
Reset filter
Folyadékkristályos polimer (LCP)
66
PA66
4
Poliamid (PA)
130
Présöntött cink, nikkelezve
2
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Select a value
Reset filter
Poliamid (PA)
28
Présöntött cink
202
Rozsdamentes acél
4
Kábel átmérője
Select a value
Reset filter
2,9 ... 5,1 mm
8
4,5 ... 5,5 mm
1
4,5 ... 8,3 mm
1
4,5 ... 8,8 mm
29
4 ... 5,1 mm
2
4 ... 8 mm
24
5,1 ... 10,1 mm
4
5,7 ... 8,8 mm
56
5,8 ... 13,5 mm
6
5 ... 10,5 mm
2
5 ... 9,5 mm
7
6,6 ... 11,6 mm
14
6 ... 8 mm
8
7 ... 8,8 mm
4
Vezeték külső átmérője
Select a value
Reset filter
from
≤ 2 mm
≤ 1,4 mm
≤ 1,6 mm
≤ 2,3 mm
≤ 2,6 mm
≤ 1,65 mm
to
≤ 2 mm
≤ 1,4 mm
≤ 1,6 mm
≤ 2,3 mm
≤ 2,6 mm
≤ 1,65 mm
≤ 2 mm
9
≤ 1,4 mm
18
≤ 1,6 mm
32
≤ 2,3 mm
54
≤ 2,6 mm
12
≤ 1,65 mm
18
PROFINET
Select a value
Reset filter
Igen
50
Tűzvédelem a vasúti járműveken
Select a value
Reset filter
EN 45545-2 (2020-08)
135
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
Select a value
Reset filter
R22 (HL 1-3)
34
R23 (HL 1-3)
34
R26
101
Unfortunately, no results were found for your search query
208 products
(of 208)
1/7
Új termékek - növekvő
Cikkszám - növekvő
Cikkszám-csökkenő
Relevance
Új termékek
Sorozat-csökkenő
Azonosítás-csökkenő
Elem-csökkenő
Specifikáció-csökkenő
Lengő csatlakozóház/ház típusa-csökkenő
Kábelcsatlakozó
M12 Crimp Slim Design 4pol D-coded male
Cikkszám 21 03 881 1405
Egyenes
Apa
D-kódolás
Krimpelhető csatlakoztatás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Érintkezők: 4
Vezető keresztmetszete: 0.13 ... 0.82 mm²
Névleges áramerősség: 4 A
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Kábelcsatlakozó
RSV Harax M12 - L4 Stift / Ethernet
Cikkszám 21 03 281 1405
Egyenes
Apa
D-kódolás
HARAX
®
csatlakoztatási technológia
Poliamid (PA)
Érintkezők: 4
Sárgaréz Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Vezető keresztmetszete: 0.14 ... 0.34 mm²
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Kábelcsatlakozó
har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded
Cikkszám 21 03 881 1805
Egyenes
Apa
X kódolás
Krimpelhető csatlakoztatás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Érintkezők: 8
Vezető keresztmetszete: 0.08 ... 0.25 mm²
Névleges áramerősség: 0.5 A
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Kábelcsatlakozó
RSV Harax M12-S 4pol Stift
Cikkszám 21 03 111 1405
Egyenes
Apa
A-kódolás
HARAX
®
csatlakoztatási technológia
Poliamid (PA)
Érintkezők: 4
Sárgaréz Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Vezető keresztmetszete: 0.14 ... 0.34 mm²
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Kábelcsatlakozó
M12 slim female crimp 4/5 pol. A cod
Cikkszám 21 03 821 2505
Egyenes
Anya
A-kódolás
Krimpelhető csatlakoztatás
Poliamid (PA)
Érintkezők: 5, 4
Vezető keresztmetszete: 0.13 ... 0.82 mm²
Névleges áramerősség: 4 A
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Kábelcsatlakozó, Fali átvezetés
PFT Slim design female D-coded
Cikkszám 21 03 881 2425
hátoldali szereléshez
Anya
D-kódolás
Krimpelhető csatlakoztatás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Érintkezők: 4
Vezető keresztmetszete: 0.13 ... 0.82 mm²
Névleges áramerősség: 4 A
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Kábelcsatlakozó
M12 slim angled male D-cod 4-pol
Cikkszám 21 03 881 3405
Könyökös
Apa
D-kódolás
Krimpelhető csatlakoztatás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Érintkezők: 4
Vezető keresztmetszete: 0.13 ... 0.82 mm²
Névleges áramerősség: 4 A
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Kábelcsatlakozó
M12 Crimp Slim Design 5pol A-coded male
Cikkszám 21 03 821 1505
Egyenes
Apa
A-kódolás
Krimpelhető csatlakoztatás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Érintkezők: 4, 5
Vezető keresztmetszete: 0.13 ... 0.82 mm²
Névleges áramerősség: 4 A
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Kábelcsatlakozó
M12 crimp SD D-cod 4-pol female
Cikkszám 21 03 881 2405
Egyenes
Anya
D-kódolás
Krimpelhető csatlakoztatás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Érintkezők: 4
Vezető keresztmetszete: 0.13 ... 0.82 mm²
Névleges áramerősség: 4 A
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Kábelcsatlakozó
RSV Harax M12-S 4polig hüvely
Cikkszám 21 03 111 2405
Egyenes
Anya
A-kódolás
HARAX
®
csatlakoztatási technológia
Poliamid (PA)
Érintkezők: 4
Sárgaréz Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Vezető keresztmetszete: 0.14 ... 0.34 mm²
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Kábelcsatlakozó
M12 Crimp Slim Design 8pol A-coded male
Cikkszám 21 03 821 1805
Egyenes
Apa
A-kódolás
Krimpelhető csatlakoztatás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Érintkezők: 8
Vezető keresztmetszete: 0.13 ... 0.33 mm²
Névleges áramerősség: 2 A
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Kábelcsatlakozó
preLink M12 plug D-coded 4-pole Cat.5
Cikkszám 20 82 005 0001
Egyenes
Apa
D-kódolás
preLink
®
IDC szigetelés-eltávolító kivezetés
Érintkezők: 4
Vezető keresztmetszete: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
Csavaros rögzítésű ház
Présöntött cink
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Kábelcsatlakozó, Fali átvezetés
M12 PFT Slim Design Female, X coded
Cikkszám 21 03 881 2825
hátoldali szereléshez
Anya
X kódolás
Krimpelhető csatlakoztatás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Érintkezők: 8
Vezető keresztmetszete: 0.08 ... 0.25 mm²
Névleges áramerősség: 0.5 A
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Kábelcsatlakozó
RSV Harax M12 - L4 hüvely / Ethernet
Cikkszám 21 03 281 2405
Egyenes
Anya
D-kódolás
HARAX
®
csatlakoztatási technológia
Poliamid (PA)
Érintkezők: 4
Sárgaréz Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Vezető keresztmetszete: 0.14 ... 0.34 mm²
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Kábelcsatlakozó
M12 PushPull D-coded male
Cikkszám 21 03 881 1430
Egyenes
Apa
D-kódolás
Krimpelhető csatlakoztatás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Érintkezők: 4
Vezető keresztmetszete: 0.13 ... 0.82 mm²
Névleges áramerősség: 4 A
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Kábelcsatlakozó
Harax M12 - L4 Stift / Ethernet 0,5mm˛
Cikkszám 21 03 282 1405
Egyenes
Apa
D-kódolás
HARAX
®
csatlakoztatási technológia
Poliamid (PA)
Érintkezők: 4
Sárgaréz Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Vezető keresztmetszete: 0.34 ... 0.75 mm²
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Kábelcsatlakozó
preLink M12 plug X-coded 8-pole Cat.6A
Cikkszám 20 82 005 0002
Egyenes
Apa
X kódolás
preLink
®
IDC szigetelés-eltávolító kivezetés
Érintkezők: 8
Vezető keresztmetszete: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
Csavaros rögzítésű ház
Présöntött cink
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Kábelcsatlakozó
M12-Screw-4P-DCOD-M-STR-SHLD
Cikkszám 21 03 389 1402
Egyenes
Apa
D-kódolás
Csavaros vezeték-rögzítés
Poliamid (PA)
Érintkezők: 4
Sárgaréz Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Vezető keresztmetszete: 1.5 mm² max.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Kábelcsatlakozó, Fali átvezetés
M12 SD PFT Male D cod 4 pol
Cikkszám 21 03 881 1426
hátoldali szereléshez
Apa
D-kódolás
Krimpelhető csatlakoztatás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Érintkezők: 4
Vezető keresztmetszete: 0.13 ... 0.82 mm²
Névleges áramerősség: 4 A
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Kábelcsatlakozó
M12 slim angled male X-cod 8-pol
Cikkszám 21 03 881 3805
Könyökös
Apa
X kódolás
Krimpelhető csatlakoztatás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Érintkezők: 8
Vezető keresztmetszete: 0.08 ... 0.25 mm²
Névleges áramerősség: 0.5 A
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csavaros rögzítésű ház
preLink M12 housing empty
Cikkszám 20 82 000 1210
Csavaros rögzítés
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött cink
Védettségi fokozat: IP65, IP67
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Kábelcsatlakozó
M12-Screw-4P-ACOD-F-STR
Cikkszám 21 03 319 2401
Egyenes
Anya
A-kódolás
Csavaros vezeték-rögzítés
Poliamid (PA)
Érintkezők: 4
Sárgaréz Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Vezető keresztmetszete: 1.5 mm² max.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Kábelcsatlakozó
M12 slim angled female A-cod 5-pol
Cikkszám 21 03 821 4505
Könyökös
Anya
A-kódolás
Krimpelhető csatlakoztatás
Poliamid (PA)
Érintkezők: 5, 4
Vezető keresztmetszete: 0.13 ... 0.82 mm²
Névleges áramerősség: 4 A
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozók
preLink M12 plug-in module 4-pole Cat.5
Cikkszám 20 82 005 1214
preLink
®
IDC szigetelés-eltávolító kivezetés
Apa
Présöntött cink, nikkelezve
Érintkezők: 4
Vezető keresztmetszete: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Kábelcsatlakozó, Fali átvezetés
M12 PFT Crimp SD Female 4+5pole A-Coded
Cikkszám 21 03 821 2525
hátoldali szereléshez
Anya
A-kódolás
Krimpelhető csatlakoztatás
Poliamid (PA)
Érintkezők: 5, 4
Vezető keresztmetszete: 0.13 ... 0.82 mm²
Névleges áramerősség: 4 A
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Kábelcsatlakozó, Fali átvezetés
M12 SD PFT Male A cod 5 pol
Cikkszám 21 03 821 1525
hátoldali szereléshez
Apa
A-kódolás
Krimpelhető csatlakoztatás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Érintkezők: 4, 5
Vezető keresztmetszete: 0.13 ... 0.82 mm²
Névleges áramerősség: 4 A
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Kábelcsatlakozó
M12-Screw-5P-ACOD-F-STR
Cikkszám 21 03 319 2501
Egyenes
Anya
A-kódolás
Csavaros vezeték-rögzítés
Poliamid (PA)
Érintkezők: 5
Sárgaréz Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Vezető keresztmetszete: 1.5 mm² max.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Kábelcsatlakozó
M12-Screw-5P-ACOD-M-STR
Cikkszám 21 03 319 1501
Egyenes
Apa
A-kódolás
Csavaros vezeték-rögzítés
Poliamid (PA)
Érintkezők: 5
Sárgaréz Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Vezető keresztmetszete: 1.5 mm² max.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Kábelcsatlakozó, Fali átvezetés
PFT M12 IDC shielded D-cod. 4pol. female
Cikkszám 21 03 381 2425
hátoldali szereléshez
Anya
D-kódolás
HARAX
®
csatlakoztatási technológia
Poliamid (PA)
Érintkezők: 4
Sárgaréz Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Vezető keresztmetszete: 0.14 ... 0.34 mm²
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Kábelcsatlakozó
M12 PushPull 8-pole X-coded male
Cikkszám 21 03 881 1830
Egyenes
Apa
X kódolás
Krimpelhető csatlakoztatás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Érintkezők: 8
Vezető keresztmetszete: 0.08 ... 0.25 mm²
Névleges áramerősség: 0.5 A
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Információ
Hiba lépett fel miközben a tételek hozzáadásra kerültek a bevásárlókosárhoz.
1
2
3
7
Sorrend
Cikkszám - növekvő
Cikkszám - csökkenő
Relevance
Új termékek
Sorozat - csökkenő
Azonosítás - csökkenő
Elem - csökkenő
Specifikáció - csökkenő
Lengő csatlakozóház/ház típusa - csökkenő
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 208 products
Összehasnlítás
0
Sorrend
Filters
0
Termék videók
Témák és trendek