Karrier (csak németül)
Hírlevél
eShop
Kosár
Kívánságlista
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
Saját fiók beállításai
Kijelentkezés
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING Login
Konfigurátorok
Termékek és megoldások
Termékek és megoldások Áttekintés
Han® ipari csatlakozók
Interfészcsatlakozók
Ipari Ethernet megoldások
NYÁK csatlakozók
Rendszerkábelezés
Testreszabott megoldások
Ipari Ethernet switchek
Szerszámok
3D MID kompetencia
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Mágnesrendszerek
Speciális célgépgyártás
Célpiacok
Célpiacok Áttekintés
Közlekedésipar
Gépgyártás– Gépszerszámok
Gépgyártás – Műanyag
Gépgyártás – Élelmiszerfeldolgozás és csomagolás
Robotipar
Automatizálási technológia
Szélenergia
Energiaelosztás és -tárolás
Autóipar
Adatközpontok
Intralogisztika és szállítószalag-technológia
Mezőgazdasági technológia
Orvostechnológia
Hidrogéntechnológia
Trendek
Trendek Áttekintés
All Electric Society
Fenntarthatóság
Digitalizáció
E-Mobility
Modularizáció
Miniatürizálás
Testreszabás
Csatlakoztatás+
Hírközpont
Hírközpont Áttekintés
Vállalat
Sajtóközlemény hírek
Termékhírek
Események
tec.News technológiai hírlevél
Webináriumok igény szerint
Webináriumok igény szerint Áttekintés
Vasúti webináriumsorozat 2022
HARTING Szakértői Tábor webinárium
Szolgáltatások
Szolgáltatások Áttekintés
Tanúsítványok
Javítási szolgáltatás
Testreszabott Ipari Csatlakozók
A HARTING beszállítója
A HARTING beszállítója Áttekintés
Általános beszállítói információk
Beszállítói portál
Letöltési Központ
Termék adatkezelő
Felhasználói útmutató
Digital Twins
Vállalat
Vállalat Áttekintés
A Technology Group
A Technology Group Áttekintés
A HARTING cégről
Családi vállalkozás
Tények és számadatok
Termékeink és megoldásaink áttekintése
A jövőhöz szükség van a múltra
Álláslehetőségek a HARTING cégnél
Minőség és új technológiák
Minőség és új technológiák Áttekintés
Globális integrált menedzsment rendszer
Vállalati technológiai szolgáltatások
Új technológiák
A HARTING világszerte
HARTING Magyarország
Együttműködések és partnerségek
Együttműködések és partnerségek Áttekintés
SPE Ipari Partnerhálózat
smartFactoryKL
Fenntarthatóság
Fenntarthatóság Áttekintés
A felelősségünk
A vállalati kultúránk
A környezetünk
A technológiáink
A társadalmi elkötelezettségünk
Emberi jogi átvilágítás
Tanúsítványok - Vállalati társadalmi felelősségvállalás
Jogsértés-bejelentő rendszer
myHARTING
Magyarország (Hungarian)
eShop
Interfészcsatlakozók
...
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
M12
NYÁK-csatlakozók
NYÁK-csatlakozók
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Filters
Sorozat
Select a value
Reset filter
Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
160
Azonosítás
Select a value
Reset filter
Magnetics
18
Power
28
PushPull
39
Elem
Select a value
Reset filter
NYÁK illesztő
160
Specifikáció
Select a value
Reset filter
Egyenes
123
Könyökös
37
Power over Ethernet (PoE+)
12
beépített transzformátorral
18
előoldali szereléshez
42
hátoldali szereléshez
61
rögzített oldali házzal
65
Lengő/rögzített oldai ház leírása
Select a value
Reset filter
Hosszú változat
3
Rögzítőfurattal
7
Lezárási mód
Select a value
Reset filter
Hullámforrasztásos végződéssel
10
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
38
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
112
Névleges áramerősség
Select a value
Reset filter
from
2 A
3 A
4 A
0,5 A
0,8 A
12 A
1,5 A
16 A
to
2 A
3 A
4 A
0,5 A
0,8 A
12 A
1,5 A
16 A
2 A
15
3 A
6
4 A
72
0,5 A
26
0,8 A
12
12 A
16
1,5 A
1
16 A
12
Érintkezők száma
Select a value
Reset filter
from
4
5
8
12
to
4
5
8
12
4
65
5
41
8
53
12
1
Átviteli jellemzők
Select a value
Reset filter
Cat. 6
A
E
A
osztály: max. 500 MHz
18
kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
40
Adatátviteli sebesség
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
38
10 Gbit/s
24
10 Mbit/s
64
100 Mbit/s
64
2,5 Gbit/s
31
5 Gbit/s
24
Fajta
Select a value
Reset filter
Anya
115
Apa
45
Rögzítés típusa
Select a value
Reset filter
Csavaros rögzítés
103
Inner PushPull
1
PushPull
44
Árnyékolás
Select a value
Reset filter
Nem árnyékolt
21
Árnyékolt
138
Kódolás
Select a value
Reset filter
A-kódolás
53
B-kódolás
9
D-kódolás
32
K-kódolású
8
L-kódolású
12
S-kódolás
8
X kódolás
38
Anyag (betét)
Select a value
Reset filter
Folyadékkristályos polimer (LCP)
108
Poliamid (PA)
52
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Select a value
Reset filter
Présöntött cink
79
Réz-cink ötvözet
10
PROFINET
Select a value
Reset filter
Igen
40
Tűzvédelem a vasúti járműveken
Select a value
Reset filter
EN 45545-2 (2020-08)
117
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
Select a value
Reset filter
R26
117
Unfortunately, no results were found for your search query
160 products
(of 160)
3/6
Új termékek - növekvő
Cikkszám - növekvő
Cikkszám-csökkenő
Relevance
Új termékek
Sorozat-csökkenő
Azonosítás-csökkenő
Elem-csökkenő
Specifikáció-csökkenő
Lengő/rögzített oldai ház leírása-csökkenő
NYÁK illesztő
M12 PFT D-coded 4-pole male
Cikkszám 21 03 371 1400
Egyenes, hátoldali szereléshez
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Névleges áramerősség: 4 A
Érintkezők: 4
Réz ötvözet
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Kódolás: D-kódolás
Poliamid (PA)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
NYÁK illesztő
M12 transf. 10/100BASE-T d ANG w/ PoE+
Cikkszám 21 03 381 4421
beépített transzformátorral, Könyökös, Power over Ethernet (PoE+)
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Névleges áramerősség: 3 A
Érintkezők: 4
Sárgaréz
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Kódolás: D-kódolás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
NYÁK illesztő
PCB receptacle male back D-cod 4-pole
Cikkszám 21 03 381 1430
Egyenes, rögzített oldali házzal, hátoldali szereléshez
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Névleges áramerősség: 4 A
Érintkezők: 4
Réz ötvözet
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Kódolás: D-kódolás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
NYÁK illesztő
M12 transf. 10/100BASE-T d ANG w/o PoE
Cikkszám 21 03 381 4420
beépített transzformátorral, Könyökös
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Névleges áramerősség: 3 A
Érintkezők: 4
Sárgaréz
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Kódolás: D-kódolás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
NYÁK illesztő
M12-PCB-SMT-2PC-8P-XCOD-F-STR-SHLD
Cikkszám 21 03 381 2820
Egyenes
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Névleges áramerősség: 0.5 A
Érintkezők: 8
Réz ötvözet
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Kódolás: X kódolás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
NYÁK illesztő
M12 CAT6a Bu gerade HWM
Cikkszám 21 03 381 2810
Egyenes, rögzített oldali házzal, hátoldali szereléshez
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Névleges áramerősség: 0.5 A
Érintkezők: 8
Réz ötvözet
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Kódolás: X kódolás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
NYÁK illesztő
M12 PCB female D-coded angled IP67
Cikkszám 21 03 381 4437
Könyökös, hátoldali szereléshez
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Névleges áramerősség: 4 A
Érintkezők: 4
Réz ötvözet
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Kódolás: D-kódolás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
NYÁK illesztő
PCB receptacle male front A-cod 5-pole
Cikkszám 21 03 321 1531
Egyenes, rögzített oldali házzal, előoldali szereléshez
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Névleges áramerősség: 4 A
Érintkezők: 5
Réz ötvözet
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Kódolás: A-kódolás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
NYÁK illesztő
PCB receptacle female back D-cod 4-pole
Cikkszám 21 03 381 2430
Egyenes, rögzített oldali házzal, hátoldali szereléshez
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Névleges áramerősség: 4 A
Érintkezők: 4
Réz ötvözet
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Kódolás: D-kódolás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
NYÁK illesztő
M12 PCB receptacle male b-coded 5pol.
Cikkszám 21 03 341 1518
Egyenes
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Névleges áramerősség: 4 A
Érintkezők: 5
Réz ötvözet
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Kódolás: B-kódolás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
NYÁK illesztő
PCB receptacle male back A-cod 5-pole
Cikkszám 21 03 321 1530
Egyenes, rögzített oldali házzal, hátoldali szereléshez
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Névleges áramerősség: 4 A
Érintkezők: 5
Réz ötvözet
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Kódolás: A-kódolás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
NYÁK illesztő
M12 transf. 1000BASE-T x ANG w/ PoE+
Cikkszám 21 03 381 4822
beépített transzformátorral, Könyökös, Power over Ethernet (PoE+)
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Névleges áramerősség: 0.8 A
Érintkezők: 8
Sárgaréz
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Kódolás: X kódolás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
NYÁK illesztő
PCB receptacle female front A-cod 8-pole
Cikkszám 21 03 321 2831
Egyenes, rögzített oldali házzal, előoldali szereléshez
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Névleges áramerősség: 2 A
Érintkezők: 8
Réz ötvözet
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Kódolás: A-kódolás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
NYÁK illesztő
M12 Cat5 Bu gerade VWM
Cikkszám 21 03 381 2814
Egyenes, rögzített oldali házzal, előoldali szereléshez
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Névleges áramerősség: 0.5 A
Érintkezők: 8
Réz ötvözet
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Kódolás: X kódolás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
NYÁK illesztő
M12 transf. 1000BASE-T x ANG w/o PoE
Cikkszám 21 03 381 4820
beépített transzformátorral, Könyökös
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Névleges áramerősség: 0.8 A
Érintkezők: 8
Sárgaréz
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Kódolás: X kódolás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
NYÁK illesztő
M12 transf. 10/100BASE-T d STR
Cikkszám 21 03 381 2410
beépített transzformátorral, Egyenes
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Névleges áramerősség: 3 A
Érintkezők: 4
Sárgaréz
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Kódolás: D-kódolás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
NYÁK illesztő
M12 Cat6A Bu gerade HWM
Cikkszám 21 03 381 2811
Egyenes, rögzített oldali házzal, hátoldali szereléshez
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Névleges áramerősség: 0.5 A
Érintkezők: 8
Réz ötvözet
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Kódolás: X kódolás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
NYÁK illesztő
PCB receptacle female back A-cod 5-pole
Cikkszám 21 03 321 2530
Egyenes, rögzített oldali házzal, hátoldali szereléshez
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Névleges áramerősség: 4 A
Érintkezők: 5
Réz ötvözet
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Kódolás: A-kódolás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
NYÁK illesztő
M12 panel feedtrough/PCB straight A-cod.
Cikkszám 21 03 321 1520
Egyenes, hátoldali szereléshez
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Névleges áramerősség: 4 A
Érintkezők: 5
Réz ötvözet
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Kódolás: A-kódolás
Poliamid (PA)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
NYÁK illesztő
Circular Con.M12crimp female B-Code 5pol
Cikkszám 21 03 341 2505
Egyenes, hátoldali szereléshez
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Névleges áramerősség: 4 A
Érintkezők: 5
Réz ötvözet
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Kódolás: B-kódolás
Poliamid (PA)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
NYÁK illesztő
M12 Cat5 Bu gerade HWM
Cikkszám 21 03 381 2812
Egyenes, rögzített oldali házzal, hátoldali szereléshez
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Névleges áramerősség: 0.5 A
Érintkezők: 8
Réz ötvözet
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Kódolás: X kódolás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
NYÁK illesztő
M12 MAGNETICS X-CODED ANGLED POE 1GB
Cikkszám 21 03 381 4826
beépített transzformátorral, Könyökös, rögzített oldali házzal, Power over Ethernet (PoE+), előoldali szereléshez
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Névleges áramerősség: 0.8 A
Érintkezők: 8
Sárgaréz
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Kódolás: X kódolás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
NYÁK illesztő
PCB receptacle female back A-cod 8-pole
Cikkszám 21 03 321 2830
Egyenes, rögzített oldali házzal, hátoldali szereléshez
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Névleges áramerősség: 2 A
Érintkezők: 8
Réz ötvözet
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Kódolás: A-kódolás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
NYÁK illesztő
M12 MAGNET D-CODED ANG POE FAST ETHERNET
Cikkszám 21 03 381 4422
beépített transzformátorral, Könyökös, rögzített oldali házzal, Power over Ethernet (PoE+), előoldali szereléshez
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Névleges áramerősség: 3 A
Érintkezők: 4
Sárgaréz
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Kódolás: D-kódolás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
NYÁK illesztő
PCB receptacle male front D-cod 4-pole
Cikkszám 21 03 381 1431
Egyenes, rögzített oldali házzal, előoldali szereléshez
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Névleges áramerősség: 4 A
Érintkezők: 4
Réz ötvözet
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Kódolás: D-kódolás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
NYÁK illesztő
PCB recept housing and insert back 1pc
Cikkszám 21 03 396 2530
Egyenes, rögzített oldali házzal, hátoldali szereléshez
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Névleges áramerősség: 16 A
Érintkezők: 5
Réz ötvözet
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Kódolás: L-kódolású
Poliamid (PA)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
NYÁK illesztő
M12 transf. 10GBASE-T x ANG w/ PoE+
Cikkszám 21 03 381 4825
beépített transzformátorral, Könyökös, Power over Ethernet (PoE+)
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Névleges áramerősség: 0.8 A
Érintkezők: 8
Sárgaréz
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Kódolás: X kódolás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
NYÁK illesztő
M12 transf. 10GBASE-T x STR with PoE+
Cikkszám 21 03 381 2823
beépített transzformátorral, Egyenes, Power over Ethernet (PoE+)
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Névleges áramerősség: 0.8 A
Érintkezők: 8
Sárgaréz
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Kódolás: X kódolás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
NYÁK illesztő
M12 CAT5 Bu gerade HWM
Cikkszám 21 03 381 2809
Egyenes, rögzített oldali házzal, hátoldali szereléshez
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Névleges áramerősség: 0.5 A
Érintkezők: 8
Réz ötvözet
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Kódolás: X kódolás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
NYÁK illesztő
M12 MAGNETICS X-CODED STRAIGHT POE 1GB
Cikkszám 21 03 381 2824
beépített transzformátorral, Egyenes, rögzített oldali házzal, Power over Ethernet (PoE+), előoldali szereléshez
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Névleges áramerősség: 0.8 A
Érintkezők: 8
Sárgaréz
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Kódolás: X kódolás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Információ
Hiba lépett fel miközben a tételek hozzáadásra kerültek a bevásárlókosárhoz.
2
3
4
6
Sorrend
Cikkszám - növekvő
Cikkszám - csökkenő
Relevance
Új termékek
Sorozat - csökkenő
Azonosítás - csökkenő
Elem - csökkenő
Specifikáció - csökkenő
Lengő/rögzített oldai ház leírása - csökkenő
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 160 products
Összehasnlítás
0
Sorrend
Filters
0
Termék videók
Témák és trendek