Karrier (csak németül)
Hírlevél
eShop
Kosár
Kívánságlista
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
Saját fiók beállításai
Kijelentkezés
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING Login
Konfigurátorok
Termékek és megoldások
Termékek és megoldások Áttekintés
Han® ipari csatlakozók
Interfészcsatlakozók
Ipari Ethernet megoldások
NYÁK csatlakozók
Rendszerkábelezés
Testreszabott megoldások
Ipari Ethernet switchek
Szerszámok
3D MID kompetencia
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Mágnesrendszerek
Speciális célgépgyártás
Célpiacok
Célpiacok Áttekintés
Közlekedésipar
Gépgyártás– Gépszerszámok
Gépgyártás – Műanyag
Gépgyártás – Élelmiszerfeldolgozás és csomagolás
Robotipar
Automatizálási technológia
Szélenergia
Energiaelosztás és -tárolás
Autóipar
Adatközpontok
Intralogisztika és szállítószalag-technológia
Mezőgazdasági technológia
Orvostechnológia
Hidrogéntechnológia
Trendek
Trendek Áttekintés
All Electric Society
Fenntarthatóság
Digitalizáció
E-Mobility
Modularizáció
Miniatürizálás
Testreszabás
Csatlakoztatás+
Hírközpont
Hírközpont Áttekintés
Vállalat
Sajtóközlemény hírek
Termékhírek
Események
tec.News technológiai hírlevél
Webináriumok igény szerint
Webináriumok igény szerint Áttekintés
Vasúti webináriumsorozat 2022
HARTING Szakértői Tábor webinárium
Szolgáltatások
Szolgáltatások Áttekintés
Tanúsítványok
Javítási szolgáltatás
Testreszabott Ipari Csatlakozók
A HARTING beszállítója
A HARTING beszállítója Áttekintés
Általános beszállítói információk
Beszállítói portál
Letöltési Központ
Termék adatkezelő
Felhasználói útmutató
Digital Twins
Vállalat
Vállalat Áttekintés
A Technology Group
A Technology Group Áttekintés
A HARTING cégről
Családi vállalkozás
Tények és számadatok
Termékeink és megoldásaink áttekintése
A jövőhöz szükség van a múltra
Álláslehetőségek a HARTING cégnél
Minőség és új technológiák
Minőség és új technológiák Áttekintés
Globális integrált menedzsment rendszer
Vállalati technológiai szolgáltatások
Új technológiák
A HARTING világszerte
HARTING Magyarország
Együttműködések és partnerségek
Együttműködések és partnerségek Áttekintés
SPE Ipari Partnerhálózat
smartFactoryKL
Fenntarthatóság
Fenntarthatóság Áttekintés
A felelősségünk
A vállalati kultúránk
A környezetünk
A technológiáink
A társadalmi elkötelezettségünk
Emberi jogi átvilágítás
Tanúsítványok - Vállalati társadalmi felelősségvállalás
Jogsértés-bejelentő rendszer
myHARTING
Magyarország (Hungarian)
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Sorozat
...
Han-Modular
®
A moduláris csatlakozó
Modulok
Egyéb modulok
Egyéb modulok
Filters
Kategória
Select a value
Reset filter
Modulok
45
Névleges áramerősség
Select a value
Reset filter
from
16 A
40 A
to
16 A
40 A
16 A
4
40 A
2
Névleges feszültség
Select a value
Reset filter
from
2.500 V
to
2.500 V
2.500 V
2
Érintkezők száma
Select a value
Reset filter
from
1
2
5
6
7
to
1
2
5
6
7
1
16
2
6
5
4
6
1
7
4
Lezárási mód
Select a value
Reset filter
Axiális csavaros kivezetés
6
Cage-clamp kalitkarugós vezeték-rögzítés
1
Csavaros vezeték-rögzítés
2
Krimpelhető csatlakoztatás
14
Push-In
4
Védettség fokozat UL 60529 szerint
Select a value
Reset filter
IP20
6
IP30
2
Vezető keresztmetszete
Select a value
Reset filter
0,14 ... 4 mm²
2
0,25 ... 1,5 mm²
4
0,5 ... 4 mm²
2
1,5 ... 10 mm²
2
1,5 ... 16 mm²
2
10 mm²
2
10 ... 25 mm²
2
16 mm²
2
16 ... 35 mm²
2
22 ... 38 mm²
2
25 mm²
2
35 mm²
2
Vezető keresztmetszete
Select a value
Reset filter
AWG 24 ... AWG 16
4
Fajta
Select a value
Reset filter
Anya
24
Apa
25
Sorozat
Select a value
Reset filter
Han-Eco
®
Modular
2
Han-Modular
®
43
Azonosítás
Select a value
Reset filter
Han-Smart
®
8
Modul típusa
Select a value
Reset filter
Han-Elisa
®
modul
1
Han-Smart
®
túlfeszültség elleni védelmi modul
4
Han
®
Domino Dummy Cube
2
Han
®
Gigabit HMC csatlakozóbetét
2
Han
®
Gigabit modul
2
Han
®
HV modul
6
Han
®
M12 modul
4
Han
®
Megabit HMC csatlakozóbetét
2
Han
®
Megabit modul
2
Han
®
PE modul
14
Han
®
vakmodul
2
Han
®
Árnyékolt modul
2
ID CAN
2
ID Profinet
2
Illesztő modul
4
Érintkező modul
2
A modul leírása
Select a value
Reset filter
Adatinterfész HARTING ix Industrial
®
(A típusú) egységgel
1
Differenciál mód, közös referencia potenciál nélkül
2
Han E
®
krimpelhető érintkezőkhöz
2
Han
®
C krimpelhető érintkezőkhöz
2
Hálózati modul
1
Illesztő modul
2
Kis fül
1
Két csatorna
2
Közös hivatkozási lehetőség
2
Memóriamodul / CPU
2
Nagy fül
1
Négy csatorna
2
Tápellátás
1
a D-SUB 1 (9 pólus) egységhez
4
Nominális áramerősség
Select a value
Reset filter
from
0,5 A
to
0,5 A
0,5 A
4
Anyag (érintkezők)
Select a value
Reset filter
Réz ötvözet
18
Felület (érintkező)
Select a value
Reset filter
Arany bevonatú
2
Ezüst bevonatú
14
Tűzvédelem a vasúti járműveken
Select a value
Reset filter
EN 45545-2 (2020-08)
22
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
Select a value
Reset filter
R22 (HL 1-3)
22
R23 (HL 1-3)
22
A modul mérete
Select a value
Reset filter
Dominó modul
2
Dupla modul
4
Önálló modul
39
Unfortunately, no results were found for your search query
45 products
(of 45)
1/2
Új termékek - növekvő
Cikkszám - növekvő
Cikkszám-csökkenő
Relevance
Új termékek
Névleges áramerősség-csökkenő
Névleges feszültség-csökkenő
Érintkezők száma-csökkenő
Lezárási mód-csökkenő
Han
®
vakmodul
Han vak modul
Cikkszám 09 14 000 9950
Önálló modul
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Han
®
Gigabit modul, Han
®
Gigabit HMC csatlakozóbetét, Han
®
Megabit modul, Han
®
Megabit HMC csatlakozóbetét, Han
®
Árnyékolt modul
Han module adapter, male
Cikkszám 09 14 001 3011
Önálló modul
Illesztő modul
Apa
Polikarbonát (PC)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Han
®
Gigabit modul, Han
®
Gigabit HMC csatlakozóbetét, Han
®
Megabit modul, Han
®
Megabit HMC csatlakozóbetét, Han
®
Árnyékolt modul
Han module adapter, female
Cikkszám 09 14 001 3111
Önálló modul
Illesztő modul
Anya
Polikarbonát (PC)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Han
®
vakmodul
Han MOD DUMMY (500Stck./Verp.)
Cikkszám 09 14 000 9950 XL
Önálló modul
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Érintkező modul
Han-Eco Mod.-PE module-f 16-6 AWG
Cikkszám 19 41 001 2700
Önálló modul
Csavaros vezeték-rögzítés
Anya
Érintkezők: 1
Vezető keresztmetszete: 1.5 ... 16 mm²
Polikarbonát (PC)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Réz ötvözet
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Érintkező modul
Han-Eco Mod.-PE module-m 16-6 AWG
Cikkszám 19 41 001 2600
Önálló modul
Csavaros vezeték-rögzítés
Apa
Érintkezők: 1
Vezető keresztmetszete: 1.5 ... 16 mm²
Polikarbonát (PC)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Réz ötvözet
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Illesztő modul
Han Mod-modul D-Sub-M
Cikkszám 09 14 000 9930
Önálló modul
a D-SUB 1 (9 pólus) egységhez
Apa
Polikarbonát (PC), Présöntött cink
RAL 7032 (kavicsszürke)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Illesztő modul
Han Mod-modul D-Sub-F
Cikkszám 09 14 000 9931
Önálló modul
a D-SUB 1 (9 pólus) egységhez
Anya
Polikarbonát (PC), Présöntött cink
RAL 7032 (kavicsszürke)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Han
®
PE modul
Han PE-module male axial 10-25qmm
Cikkszám 09 14 001 2632
Önálló modul
Axiális csavaros kivezetés
Apa
Érintkezők: 1
Vezető keresztmetszete: 10 ... 25 mm²
Présöntött cink, nikkelezve
Réz ötvözet
Ezüst bevonatú
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Han
®
PE modul
Han PE-module fem. axial 10-25qmm
Cikkszám 09 14 001 2732
Önálló modul
Axiális csavaros kivezetés
Anya
Érintkezők: 1
Vezető keresztmetszete: 10 ... 25 mm²
Présöntött cink, nikkelezve
Réz ötvözet
Ezüst bevonatú
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Han
®
PE modul
Han PE-module fem. axial 16-35qmm
Cikkszám 09 14 001 2733
Önálló modul
Axiális csavaros kivezetés
Anya
Érintkezők: 1
Vezető keresztmetszete: 16 ... 35 mm²
Présöntött cink, nikkelezve
Réz ötvözet
Ezüst bevonatú
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Han
®
PE modul
Han PE-module male axial 16-35qmm
Cikkszám 09 14 001 2633
Önálló modul
Axiális csavaros kivezetés
Apa
Érintkezők: 1
Vezető keresztmetszete: 16 ... 35 mm²
Présöntött cink, nikkelezve
Réz ötvözet
Ezüst bevonatú
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Han
®
HV modul
Han 2 Mod tüske 5kV magasfesz modul
Cikkszám 09 14 002 3021
Dupla modul
Han E
®
krimpelhető érintkezőkhöz
Krimpelhető csatlakoztatás
Apa
Érintkezők: 2
Vezető keresztmetszete: 0.5 ... 4 mm²
Névleges áramerősség: 16 A
Polikarbonát / teflon (PTFE)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Han
®
HV modul
Han HV module, 40A 5000V female
Cikkszám 09 14 002 3123
Dupla modul
Han
®
C krimpelhető érintkezőkhöz
Krimpelhető csatlakoztatás
Anya
Érintkezők: 2
Vezető keresztmetszete: 1.5 ... 10 mm²
Névleges áramerősség: 40 A
Polikarbonát / teflon (PTFE)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Han
®
PE modul
Han PE-module male crimp 16qmm
Cikkszám 09 14 001 3072
Önálló modul
Krimpelhető csatlakoztatás
Apa
Érintkezők: 1
Vezető keresztmetszete: 16 mm²
Présöntött cink, nikkelezve
Réz ötvözet
Ezüst bevonatú
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Han
®
HV modul
Han 2 Mod hüvely 5kV magasfesz modul
Cikkszám 09 14 002 3121
Dupla modul
Han E
®
krimpelhető érintkezőkhöz
Krimpelhető csatlakoztatás
Anya
Érintkezők: 2
Vezető keresztmetszete: 0.5 ... 4 mm²
Névleges áramerősség: 16 A
Polikarbonát / teflon (PTFE)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Illesztő modul
Han Mod-Aufnahmemodul D-Sub-M
Cikkszám 09 14 000 9932
Önálló modul
a D-SUB 1 (9 pólus) egységhez
Apa
Polikarbonát (PC), Présöntött cink
RAL 7032 (kavicsszürke)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Illesztő modul
Han Mod-modul D-Sub-F
Cikkszám 09 14 000 9933
Önálló modul
a D-SUB 1 (9 pólus) egységhez
Anya
Polikarbonát (PC), Présöntött cink
RAL 7032 (kavicsszürke)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Han
®
HV modul
Han HV single module, 16A 2500V male
Cikkszám 09 14 002 3025
Önálló modul
Krimpelhető csatlakoztatás
Apa
Érintkezők: 2
Vezető keresztmetszete: 0.14 ... 4 mm²
Névleges áramerősség: 16 A
Polikarbonát / teflon (PTFE)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Han
®
PE modul
Han PE-module male crimp 35qmm
Cikkszám 09 14 001 3074
Önálló modul
Krimpelhető csatlakoztatás
Apa
Érintkezők: 1
Vezető keresztmetszete: 35 mm²
Présöntött cink, nikkelezve
Réz ötvözet
Ezüst bevonatú
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Han
®
HV modul
Han HV module, 40A 5000V male
Cikkszám 09 14 002 3023
Dupla modul
Han
®
C krimpelhető érintkezőkhöz
Krimpelhető csatlakoztatás
Apa
Érintkezők: 2
Vezető keresztmetszete: 1.5 ... 10 mm²
Névleges áramerősség: 40 A
Polikarbonát / teflon (PTFE)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Han
®
HV modul
Han HV single module, 16A 2500V female
Cikkszám 09 14 002 3125
Önálló modul
Krimpelhető csatlakoztatás
Anya
Érintkezők: 2
Vezető keresztmetszete: 0.14 ... 4 mm²
Névleges áramerősség: 16 A
Polikarbonát / teflon (PTFE)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Han
®
PE modul
Han PE-module fem. crimp 35qmm
Cikkszám 09 14 001 3174
Önálló modul
Krimpelhető csatlakoztatás
Anya
Érintkezők: 1
Vezető keresztmetszete: 35 mm²
Présöntött cink, nikkelezve
Réz ötvözet
Ezüst bevonatú
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Han
®
PE modul
Han PE-module fem. crimp 16qmm
Cikkszám 09 14 001 3172
Önálló modul
Krimpelhető csatlakoztatás
Anya
Érintkezők: 1
Vezető keresztmetszete: 16 mm²
Présöntött cink, nikkelezve
Réz ötvözet
Ezüst bevonatú
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Han
®
PE modul
Han PE-module fem. crimp 25qmm
Cikkszám 09 14 001 3173
Önálló modul
Krimpelhető csatlakoztatás
Anya
Érintkezők: 1
Vezető keresztmetszete: 25 mm²
Présöntött cink, nikkelezve
Réz ötvözet
Ezüst bevonatú
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Han
®
M12 modul
Han M12 module, female
Cikkszám 09 14 002 3161
Önálló modul
Anya
Polikarbonát (PC)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Han
®
M12 modul
Han M12 module, male
Cikkszám 09 14 002 3061
Önálló modul
Apa
Polikarbonát (PC)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Han
®
PE modul
Han PE-module male crimp 25qmm
Cikkszám 09 14 001 3073
Önálló modul
Krimpelhető csatlakoztatás
Apa
Érintkezők: 1
Vezető keresztmetszete: 25 mm²
Présöntött cink, nikkelezve
Réz ötvözet
Ezüst bevonatú
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Han-Elisa
®
modul
Han ID-Modul
Cikkszám 20 70 001 1001
Önálló modul
Apa
Érintkezők: 6
Polikarbonát (PC)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Han
®
PE modul
Han PE module male crimp 10qmm
Cikkszám 09 14 001 3071
Önálló modul
Krimpelhető csatlakoztatás
Apa
Érintkezők: 1
Vezető keresztmetszete: 10 mm²
Présöntött cink, nikkelezve
Réz ötvözet
Ezüst bevonatú
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Információ
Hiba lépett fel miközben a tételek hozzáadásra kerültek a bevásárlókosárhoz.
1
2
Sorrend
Cikkszám - növekvő
Cikkszám - csökkenő
Relevance
Új termékek
Névleges áramerősség - csökkenő
Névleges feszültség - csökkenő
Érintkezők száma - csökkenő
Lezárási mód - csökkenő
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 45 products
Összehasnlítás
0
Sorrend
Filters
0
Termék videók
Témák és trendek