D-Sub D-sub csatlakozók
  • Interfészcsatlakozók
  • Szabványos, teljesítmény, koaxiális, IP 67 és szűrő
  • MVB, WTB, CAN, Profibus, RS232 interfészek
  • CECC 75301-802 szerint
Filters
  • Sorozat
    Select a value Reset filter
    • D-Sub
      2226
  • Azonosítás
    Select a value Reset filter
    • High Density
      141
    • IP67
      83
    • Mixed
      205
    • Standard
      1287
    • Szűrő
      125
  • Elem
    Select a value Reset filter
    • Anya-apa átalakító
      4
    • Csatlakozó
      1665
    • Szűrőillesztő
      6
  • Specifikáció
    Select a value Reset filter
    • Low-profile
      200
    • U.S. Footprint
      48
    • elülső kerettel
      18
    • hátsó kerettel
      55
  • Érintkező típusa
    Select a value Reset filter
    • Forrasztott érintkező
      27
    • Koaxiális érintkező
      27
    • Krimpelhető érintkező
      110
    • Pneumatikus érintkező
      8
  • Az érintkező leírása
    Select a value Reset filter
    • Egyenes
      861
    • Esztergált
      520
    • High-end
      4
    • Könyökös
      828
    • Préselt
      1085
    • RG 174 U, 188 AU, 316 U kábelekhez
      8
    • RG 178 BU, 196 AU, 404 U kábelekhez
      4
    • RG 179 BU, 187 AU kábelekhez
      7
    • RG 58 CU, 141 AU kábelekhez
      4
    • RG 59 kábelekhez
      4
    • Rövid változat
      13
2 632 products (of 2 632)
1/88
Összehasnlítás
0
Sorrend
Filters
0

Témák és trendek