Modulok
  • Több mint 50 csatlakozó modul áll rendelkezésre
  • Többféle vezeték-rögzítési technológiával áll rendelkezésre
  • Maximum 25 érintkező modulonként
Filters
  • Kategória
    Select a value Reset filter
    • Modulok
      300
    • Érintkező vezetők
      28
  • Névleges áramerősség
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 A
      16
    • ‌ 2 A
      6
    • ‌ 4 A
      20
    • ‌ 0,5 A
      4
    • ‌ 5 A
      25
    • ‌ 10 A
      42
    • ‌ 1,5 A
      5
    • ‌ 16 A
      44
    • ‌ 31 A
      2
    • ‌ 40 A
      31
    • ‌ 70 A
      15
    • ‌ 7,5 A
      2
    • ‌ 100 A
      12
    • ‌ 200 A
      14
    • ‌ 300 A
      4
  • Névleges feszültség
    Select a value Reset filter
    • 1.000 V
      44
    • ‌ 1.000 V
      5
    • 2.500 V
      2
    • 16 V
      4
    • 32 V
      16
    • ‌ 32 V
      6
    • 50 V
      28
    • ‌ 50 V
      44
    • ‌ 150 V
      2
    • 160 V
      2
    • 250 V
      16
    • 400 V
      21
    • 500 V
      19
    • 690 V
      11
    • ‌ 690 V
      1
    • 800 V
      2
    • 830 V
      6
    • ‌ 830 V
      5
  • Érintkezők száma
    Select a value Reset filter
    • 1
      54
    • 2
      42
    • 3
      19
    • 4
      28
    • 5
      14
    • 6
      21
    • 7
      6
    • 8
      69
    • 9
      3
    • 12
      14
    • 16
      4
    • 17
      2
    • 20
      8
    • 25
      2
    • 27
      8
    • 36
      2
    • 42
      2
  • Lezárási mód
    Select a value Reset filter
    • Axiális csavaros kivezetés
      42
    • Axiális csavaros vezetékrögzítés/krimpelhető vezetékrögzítés
      4
    • Cage-clamp kalitkarugós vezeték-rögzítés
      5
    • Csavaros vezeték-rögzítés
      8
    • Gyors vezeték-rögzítés
      4
    • Han-Quick Lock® vezeték-rögzítés
      10
    • IDC vezeték-rögzítés
      10
    • Krimpelhető csatlakoztatás
      160
    • Lyukasztó csatlakoztatás
      1
    • M8 csavaros vezeték-rögzítés
      2
    • Push-In
      14
    • preLink® IDC szigetelés-eltávolító kivezetés
      1
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    Select a value Reset filter
    • IP20
      6
    • IP20 nem illesztett feltétel
      1
    • IP30
      2
    • IP30 illesztett feltétel
      1
328 products (of 328)
2/11
Összehasnlítás
0
Sorrend
Filters
0

Témák és trendek