emploi (uniquement pour l'Allemagne)
Newsletter
La boutique en ligne
Panier
Wishlist
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
Mes paramètres de compte
Déconnexion
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING Login
Configurateurs
Produits et solutions
Produits et solutions Vue d’ensemble
Connecteurs industriels Han®
Connecteurs d'interface
Solutions Ethernet industriel
Connecteurs pour circuit imprimé
Field wireable connectors
Câblage système
Solutions personnalisées
Commutateurs Ethernet industriels
Outillages
3D-MID compétence
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Systèmes aimantés
Fabrication de machines à usage spécifique
Marchés
Marchés Vue d’ensemble
Transport
Machines – Machines outil
Machines - Plasturgie
Machines - Transformation des aliments et emballage
Robotique
Automatisation
Énergie éolienne
Distribution et stockage d'énergie
Automobile
Centres de données
Technologie intra-logistique et de convoyage
Technologie agricole
Médical
Technologie de l'hydrogène
Tendances
Tendances Vue d’ensemble
All Electric Society
Durabilité
Numérisation
Électromobilité
Modularisation
Miniaturisation
Personnalisation
Connectivity+
Actualités
Actualités Vue d’ensemble
Actualités concernant la société
Nouveaux communiqués de presse
Nouveaux produits
Evènements
Bulletin d'information technologiques tec.News
Séminaires en ligne à la demande
Séminaires en ligne à la demande Vue d’ensemble
Railway Web-Seminar Series 2022
Webseminar HARTING Experts Camp
Service
Service Vue d’ensemble
Certificats
Service de réparation
Connecteurs industriels personnalisés
Fournisseur de HARTING
Fournisseur de HARTING Vue d’ensemble
Informations générales relatives aux fournisseurs
Portail fournisseur
Centre de téléchargement
Manageur de données de produits
Digital Twins
Société
Société Vue d’ensemble
Technology Group
Technology Group Vue d’ensemble
À propos de HARTING
Une entreprise familiale
Faits et chiffres clés
Aperçu de nos produits et solutions
L'avenir a besoin du passé
HARTING France
HARTING France Vue d’ensemble
Liste des distributeurs HARTING France
Contacts HARTING France
A propos d'HARTING France
Carrière
HARTING France Customised Solutions
Qualité et Nouvelles Technologies
Qualité et Nouvelles Technologies Vue d’ensemble
Global Integrated Management System
Corporate Technology Services
Nouvelles technologies
HARTING dans le monde
Coopérations et partenariats
Coopérations et partenariats Vue d’ensemble
Réseau de partenaires industriels du SPE
smartFactoryKL
Durabilité
Durabilité Vue d’ensemble
Notre responsabilité
Notre culture d'entreprise
Notre environnement
Nos technologies
Notre engagement social
Diligence raisonnable en matière de droits de l'homme
Certifications - Responsabilité Sociale des Entreprises
Le système de lanceur d'alerte
myHARTING
INFORMATIONS
France (French)
eShop
...
Câbles assemblés
Signal
Connecteurs circulaires M23
Connecteurs circulaires M23
12 à 19 pôles
IP67
PVC, PUR
Filters
Type de câble
Select a value
Reset filter
Câble cuivre (rond)
48
Elément
Select a value
Reset filter
Cordons
48
Spécification
Select a value
Reset filter
Pré-équipé d'un côté
48
Nombre de fils
Select a value
Reset filter
from
12
17
19
to
12
17
19
12
16
17
12
19
16
Structure du conducteur
Select a value
Reset filter
12x AWG 18
16
17x AWG 18
16
3x AWG 18 + 16x AWG 22
16
Longueur de câble
Select a value
Reset filter
from
5 m
10 m
to
5 m
10 m
5 m
24
10 m
24
Matériau (câble)
Select a value
Reset filter
PUR (polyuréthane)
24
PVC
24
Couleur (câble)
Select a value
Reset filter
Noir
48
Série
Select a value
Reset filter
Connecteurs circulaires M23
48
Connecteur 1
Select a value
Reset filter
Femelle Droit
12
Femelle coudé
12
M23
48
Mâle Droit
12
Mâle coudé
12
Unfortunately, no results were found for your search query
48 products
(of 48)
1/2
Nouveaux produits - Croissant
Numéro d‘article - Croissant
Numéro d‘article-Décroissant
Relevance
Nouveaux produits
Type de câble-Décroissant
Elément-Décroissant
Spécification-Décroissant
Nombre de fils-Décroissant
Structure du conducteur-Décroissant
Cordons
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M
21 37 350 0D74 050
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 5 m
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Cordons
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,10M
21 37 350 0D74 100
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 10 m
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Cordons
M23_19P FE,Int-thread,STR PVC cable,10M
21 37 350 0D75 100
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 10 m
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Cordons
M23_17P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M
21 37 350 0F72 050
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 5 m
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Cordons
M23_19P FE,Int-thread,STR PVC cable,5M
21 37 350 0D75 050
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 5 m
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Cordons
M23_17P FE,Int-thread,STR PVC cable,5M
21 37 350 0F73 050
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 5 m
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Cordons
M23_17P FE,Int-thread,STR PUR cable,10M
21 37 350 0F72 100
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 10 m
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Cordons
M23_19P FE,Int-thread,ANG PVC cable,10M
21 37 360 0D75 100
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 10 m
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Cordons
M23_19P FE,Int-thread,ANG PVC cable,5M
21 37 360 0D75 050
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 5 m
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Cordons
M23_19P MA,Int-thread,STR PUR cable,5M
21 37 330 0D74 050
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 5 m
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Cordons
M23_17P FE,Int-thread,ANG PVC cable,10M
21 37 360 0F73 100
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 10 m
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Cordons
M23_17P FE,Int-thread,ANG PVC cable,5M
21 37 360 0F73 050
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 5 m
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Cordons
M23_17P FE,Int-thread,ANG PUR cable,10M
21 37 360 0F72 100
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 10 m
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Cordons
M23_17P FE,Int-thread,ANG PUR cable,5M
21 37 360 0F72 050
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 5 m
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Cordons
M23_19P FE,Int-thread,ANG PUR cable,10M
21 37 360 0D74 100
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 10 m
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Cordons
M23_19P FE,Int-thread,ANG PUR cable,5M
21 37 360 0D74 050
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 5 m
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Cordons
M23_17P FE,Int-thread,STR PVC cable,10M
21 37 350 0F73 100
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 10 m
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Cordons
M23_17P MA,Int-thread,STR PVC cable,5M
21 37 330 0F73 050
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 5 m
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Cordons
M23_12P MA,Int-thread,STR PUR cable,5M
21 37 330 0C70 050
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 5 m
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Cordons
M23_12P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M
21 37 350 0C70 050
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 5 m
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Cordons
M23_17P MA,Int-thread,ANG PVC cable,5M
21 37 340 0F73 050
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 5 m
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Cordons
M23_12P FE,Int-thread,STR PVC cable,5M
21 37 350 0C71 050
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 5 m
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Cordons
M23_19P MA,Int-thread,STR PVC cable,5M
21 37 330 0D75 050
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 5 m
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Cordons
M23_19P MA,Int-thread,ANG PVC cable,5M
21 37 340 0D75 050
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 5 m
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Cordons
M23_12P FE,Int-thread,ANG PVC cable,10M
21 37 360 0C71 100
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 10 m
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Cordons
M23_17P MA,Int-thread,ANG PUR cable,10M
21 37 340 0F72 100
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 10 m
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Cordons
M23_12P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M
21 37 330 0C70 100
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 10 m
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Cordons
M23_17P MA,Int-thread,ANG PUR cable,5M
21 37 340 0F72 050
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 5 m
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Cordons
M23_17P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M
21 37 330 0F72 100
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 10 m
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Cordons
M23_19P MA,Int-thread,ANG PVC cable,10M
21 37 340 0D75 100
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 10 m
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Information
Une erreur est survenue lors de l'ajout au panier.
1
2
Sort by
Numéro d‘article - Croissant
Numéro d‘article - Décroissant
Relevance
Nouveaux produits
Type de câble - Décroissant
Elément - Décroissant
Spécification - Décroissant
Nombre de fils - Décroissant
Structure du conducteur - Décroissant
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 48 products
Comparer
0
Sort by
Filters
0
Product Videos
Topics & Trends