DIN 41612
Accessoires
Accessoires
Capot
Protection pour pions
Eléments de verrouillage et leviers de verrouillage
Codage
Plus d'accessoires
Filters
Série
Select a value
Reset filter
DIN 41612
181
har
-modular
®
2
Nombre de contacts
Select a value
Reset filter
from
48
96
to
48
96
48
3
96
1
Classe de performance
Select a value
Reset filter
1
3
2
1
NM 30 (S4)
3
selon IEC 60603-2
4
Identification
Select a value
Reset filter
Type 2C
1
Type 2F
2
Type 3C
1
Type B
2
Type C
2
Type D
2
Type E
3
Type F
16
Type H
16
Type MH
16
har
-bus
®
64
1
Type d'accessoire
Select a value
Reset filter
Adaptateur Mezzanine
4
Antitraction
1
Bande de protection
1
Cadre
3
Capot
22
Capot ouvert
3
Capuchon protecteur
1
Elément de jonction en O
1
Equerres de fixation
3
Equerres de fixation A
4
Equerres de fixation B
30
Equerres de fixation C
6
Guidage mécanique et connexion de terre sur le premier couplage
1
Insert pour capot
15
Joints de fixation R
2
Levier de verrouillage
9
Peigne de codage
10
Pion de détrompage
8
Protection et bande de fixation
2
Protection pour pions
55
Serre-câble
4
Vis
8
Équerre de fixation
8
Étiquette d'identification
2
Description de l'accessoire
Select a value
Reset filter
10 mm
1
15 mm
12
17 mm
1
2 x Ø6,5
1
20 mm
16
2x Ø10
1
2x Ø11
2
2x Ø11,5
1
2x Ø12,5
1
Adapté aux boîtiers d'embases D 20/2
5
Adapté aux boîtiers d'embases D 20/2 et D 20/4
8
Adapté aux boîtiers d'embases D 20/2 et D 20/4 métallisés
8
Adapté aux boîtiers d'embases D 20/2 métallisés
3
Avec 2 contacts femelle et raccordement à la terre
2
Avec anti-traction
1
Avec codage
6
Avec contact protégé pour une distance du circuit imprimé de 37,5 mm
2
Avec contact protégé pour une distance du circuit imprimé de 41 mm
2
Avec isolant de codage
1
Avec levier éjecteur
2
Avec leviers de verrouillage
4
Avec rondelle de verrouillage
1
Avec écrou
1
Avec écrou M 2,5 DIN 562
2
Avec écrou M 2,5 DIN EN ISO 4036
4
Avec écrou M2,5
12
Droite
22
Etroit
1
Fixation multiple
20
Fixation simple
22
Gauche
23
Haut (pos. 2)
2
La protection est montée sur le connecteur d'interface I avant d'être vissée sur la carte de circuit imprimé ou sur le rack.
1
Levier de verrouillage pour éléments U et I uniquement à encliqueter
1
M2,2 x 12
1
M2,2 x 8
1
M2,2 x 9,5
1
M2,5 x 16
1
M2,5 x 20
1
M2,5 x 26
1
M4 x 8
1
Position 1
1
Position 32
1
Pour capot D20 métallique
1
Pour connecteur d'interface I
1
Pour joints de fixation R
1
Pour la fixation du capot
4
Pour raccordement à la terre
1
R 1
1
R 32
1
S'adapte aux connecteurs femelle et I élément de sertissage
2
Sans levier de verrouillage
5
Sans levier éjecteur
2
Sans écrou
5
Sans éléments de contact
1
Standard
1
Sur carte de circuit imprimé sans moyen de fixation dans les racks de 19"
2
Type 2R
3
Type B
1
Type C
2
Type C, 2C
1
Type D
3
Type E
3
Type F
6
Type Q
1
Type R
2
Type R, 2R
1
Version courte pour un levier de verrouillage entièrement métallique.
2
Vis comprise
1
avec codage soudé
1
partie inférieur (position 32)
2
pour boîtier capot
1
pour boîtier capot 2C, 3C
2
pour boîtier capot A
1
pour boîtier capot B
7
pour boîtier capot C
6
pour boîtier capot D 15
1
pour boîtier capot D 20
5
pour boîtier capot D 20/2
2
pour boîtier capot D 20/4
2
pour boîtier capot de 20 mm
2
pour connecteurs femelle
8
pour connecteurs femelle avec queues à wrapper
2
pour connecteurs femelle de type 2C
20
pour connecteurs femelle de type C
21
pour connecteurs mâle
40
pour connecteurs mâle coudés
3
pour connecteurs mâle de type 2R
20
pour connecteurs mâle de type R
21
pour connecteurs mâle inversé sur circuit imprimé
2
pour module P
har
-modular
®
2
pour module T
har
-modular
®
- connecteur mâle
2
pour racks 19in conformément à la norme DIN EN 60297
19
pour type E avec contacts à insertion en force
4
pour type F
2
pour type F "profil bas" avec contacts à insertion en force de 13 mm
5
pour types D, E, F et connecteurs d'interface de type I
2
pour types F, H et MH
2
pour une hauteur de 55 mm
2
pour une hauteur de 60 mm
2
Longueur du raccordement
Select a value
Reset filter
from
13 mm
16,2 mm
17 mm
20 mm
to
13 mm
16,2 mm
17 mm
20 mm
13 mm
22
16,2 mm
33
17 mm
37
20 mm
24
Épaisseur du circuit imprimé
Select a value
Reset filter
1,6 mm +0,8
3
1,8 mm ±0,5
12
2,6 mm ±0,5
12
2,8 mm +0,2
2
2,8 mm -0,3
2
3,2 mm +0,8
2
3,4 mm +0,2
2
3,4 mm -0,3
2
3,4 mm ±0,5
13
3,8 mm ±0,5
4
4,2 mm ±0,5
12
4,8 mm ±0,5
4
5 mm ±0,5
8
5,6 mm ±0,5
4
5,8 mm ±0,5
8
6,4 mm ±0,5
4
6,6 mm ±0,5
9
7,2 mm ±0,5
4
7,4 mm ±0,5
9
8 mm ±0,5
4
8,2 mm ±0,5
4
Type de verrouillage
Select a value
Reset filter
Levier de verrouillage
2
Leviers ou vis de verrouillage
10
Vis de verrouillage
10
Antitraction
Select a value
Reset filter
Avec serre-câble
7
Avec serre-câble ou passe-fil
2
Avec serre-câbles
13
Épaisseur de la couche
Select a value
Reset filter
≥ 30 µinch
3
Matériaux (accessoires)
Select a value
Reset filter
Alliage de zinc
4
Alliage de zinc moulé
2
Fibre de verre renforcé
18
Métallique
28
Plastique
153
Plastique métallisé
22
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
Select a value
Reset filter
EN 45545-2 (2020-08)
17
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
Select a value
Reset filter
R22 (HL 1-3)
1
R23 (HL 1-3)
1
R26
16
Unfortunately, no results were found for your search query
203 products
(of 203)
2/7
Nouveaux produits - Croissant
Numéro d‘article - Croissant
Numéro d‘article-Décroissant
Relevance
Nouveaux produits
Série-Décroissant
Nombre de contacts-Décroissant
Classe de performance-Décroissant
Identification-Décroissant
Type d'accessoire-Décroissant
Levier de verrouillage
DIN41612 LEVIERS pour femelle
09 03 000 9913
pour connecteurs femelle, Type R, 2R
Plastique
RAL 7032 (gris silex)
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Joints de fixation R
DIN B FIXATION GAUCHE
09 02 000 9953
pour connecteurs mâle inversé sur circuit imprimé, R 1
Plastique
RAL 7032 (gris silex)
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Protection pour pions
DIN-Signal C/R shroud press-in a=9.10
09 03 000 9953
pour connecteurs femelle de type C, pour connecteurs mâle de type R
Plastique
RAL 7032 (gris silex)
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Equerres de fixation C
DIN B FIXATION DROITE
09 02 000 9922
pour connecteurs mâle, pour racks 19in conformément à la norme DIN EN 60297, Fixation simple, Droite
Plastique
RAL 7032 (gris silex)
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Protection pour pions
DIN-Signal C/R shroud screw fix 10.70
09 03 000 9961
pour connecteurs femelle de type C, pour connecteurs mâle de type R
Plastique
RAL 7032 (gris silex)
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Insert pour capot
DIN B INSERT CABLE ROND 09020640501
09 02 000 9910
2 x Ø6,5, pour boîtier capot C
Plastique
RAL 7032 (gris silex)
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Protection pour pions
Din type C/R shroud press-in a=5.90
09 03 000 9957
pour connecteurs femelle de type C, pour connecteurs mâle de type R
Plastique
RAL 7032 (gris silex)
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Capuchon protecteur
DIN B Capot protect b,c,d,e,f vague
09 02 000 9935
pour connecteurs mâle coudés
Plastique
Beige
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Protection pour pions
Din type C/R shroud press-in a=5.10
09 03 000 9958
pour connecteurs femelle de type C, pour connecteurs mâle de type R
Plastique
RAL 7032 (gris silex)
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Pion de détrompage
DIN B détrompeur
09 02 000 9928
pour types B, C, D et E
Plastique
RAL 7032 (gris silex)
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Protection pour pions
Din type C/R shroud screw fix a=7.50
09 03 000 9965
pour connecteurs femelle de type C, pour connecteurs mâle de type R
Plastique
RAL 7032 (gris silex)
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Protection pour pions
Din type C/R shroud screw fix a=5.10
09 03 000 9968
pour connecteurs femelle de type C, pour connecteurs mâle de type R
Plastique
RAL 7032 (gris silex)
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Protection pour pions
DIN-Signal C/R shroud press-in a=8.30
09 03 000 9954
pour connecteurs femelle de type C, pour connecteurs mâle de type R
Plastique
RAL 7032 (gris silex)
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Pion de détrompage
DIN F DETROMPEUR
09 06 000 9950
pour types D, E, F et connecteurs d'interface de type I
Métallique
RAL 7032 (gris silex)
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Protection pour pions
DIN-Power F-shroud for SH D20 3,2
09 06 002 9921
pour type F "profil bas" avec contacts à insertion en force de 13 mm, Sans levier de verrouillage
Plastique
RAL 7032 (gris silex)
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Insert pour capot
DIN F PASSAGE POUR CABLE ROND DIAM 1
09 06 000 9988
2x Ø11, Adapté aux boîtiers d'embases D 20/2
Plastique
RAL 7032 (gris silex)
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Insert pour capot
DIN F OBTURATEUR POUR H.55mm
09 06 000 9986
pour une hauteur de 55 mm, Adapté aux boîtiers d'embases D 20/2
Plastique
RAL 7032 (gris silex)
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Capot
DIN F CAPOT PASSAGE VERTICAL
09 06 048 0402
15 mm
Plastique, Fibre de verre renforcé
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Protection pour pions
DIN-Power-Shroud I
09 06 001 9964
pour la fixation par vis boîtier d'embase D20 plastique ou D20 métallisé., Avec isolant de codage, La protection est montée sur le connecteur d'interface I avant d'être vissée sur la carte de circuit imprimé ou sur le rack.
Plastique
RAL 7032 (gris silex)
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Pion de détrompage
DIN MALE DROIT
09 06 001 9919
pour type F
Plastique
RAL 7032 (gris silex)
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Cadre
DIN MALE DROIT
09 06 001 9903
Avec 2 contacts femelle et raccordement à la terre
Métallique
Métallique
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Equerres de fixation B
DIN F élément de fixation 15mm pour D20
09 06 000 9995
pour connecteurs mâle, Avec codage, Gauche, 15 mm, Fixation multiple, Avec écrou M2,5
Plastique
RAL 7032 (gris silex)
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Equerres de fixation B
DIN F élément de fixation droite 15mm po
09 06 000 9996
pour connecteurs mâle, Avec codage, Droite, 15 mm, Fixation multiple, Avec écrou M2,5
Plastique
RAL 7032 (gris silex)
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Levier de verrouillage
DIN F LEVIER
09 06 000 9911
pour types F, H et MH
Plastique
RAL 7032 (gris silex)
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Elément de jonction en O
DIN F ELEMENT DE CONJONCTION 1ref=2pces
09 06 000 9968
pour type F
Métallique
RAL 7032 (gris silex)
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Capot ouvert
DIN-Power open hood G
09 06 001 9939
Plastique
RAL 7032 (gris silex)
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Équerre de fixation
DIN F ELEMENT INFERIEUR GDS A-F
09 06 000 9937
pour connecteurs femelle, partie inférieur (position 32) , Type F
Plastique
RAL 7032 (gris silex)
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Vis
DIN F ECROU DE VERROUILLAGE
09 06 000 9926
Pour la fixation du capot, M2,5 x 20, pour boîtier capot B
Métallique
Métallique
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Équerre de fixation
DIN D BUTEE VERROUILLAGE DROITE
09 04 000 9906
pour connecteurs femelle, partie inférieur (position 32) , Type D, Type E
Plastique
RAL 7032 (gris silex)
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Protection pour pions
DIN E shroud
09 05 000 9912
pour type E avec contacts à insertion en force, Sans levier de verrouillage
Plastique
RAL 7032 (gris silex)
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Information
Une erreur est survenue lors de l'ajout au panier.
1
2
3
7
Sort by
Numéro d‘article - Croissant
Numéro d‘article - Décroissant
Relevance
Nouveaux produits
Série - Décroissant
Nombre de contacts - Décroissant
Classe de performance - Décroissant
Identification - Décroissant
Type d'accessoire - Décroissant
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 203 products
Comparer
0
Sort by
Filters
0
Product Videos
Topics & Trends