Connecteurs DIN de puissance
  • Tous les types DIN sont conçus pour 6 A et 15 A par contact
  • Pas entre les contacts 5,08 mm
Filters
  • Type de connexion
    Select a value Reset filter
    • Capot prolongateur
      37
    • Carte d'extension
      58
    • Carte de circuit imprimé sur câble
      179
    • Carte mère à carte fille
      160
    • Mezzanine
      83
  • Série
    Select a value Reset filter
    • DIN 41612
      223
  • Nombre de contacts
    Select a value Reset filter
    • 3
      2
    • 9
      2
    • 15
      28
    • 16
      4
    • 24
      2
    • 26
      3
    • 31
      12
    • 32
      72
    • 45
      2
    • 48
      84
    • 64
      8
  • Nombre de contacts de signal
    Select a value Reset filter
    • 21
      3
    • 24
      12
  • Nombre de contacts de puissance
    Select a value Reset filter
    • 7
      12
  • Intensité nominale
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 A
      2
    • ‌ 6 A
      169
    • ‌ 15 A
      45
    • ≤ 40 A
      1
223 products (of 223)
3/8
Comparer
0
Sort by
Filters
0

Topics & Trends