Inserts
  • Data
  • Signal
  • Power
Filters
  • Category
    Select a value Reset filter
    • Inserts
      685
    • Modules
      302
  • Rated current
    Select a value Reset filter
    • ‌ 0.5 A
      8
    • ‌ 1 A
      20
    • ‌ 1.5 A
      5
    • ‌ 2 A
      6
    • ‌ 4 A
      26
    • ‌ 5 A
      27
    • ‌ 6.5 A
      6
    • ‌ 7.5 A
      4
    • ‌ 10 A
      217
    • ‌ 16 A
      368
    • ‌ 20 A
      3
    • ‌ 31 A
      2
    • ‌ 32 A
      2
    • ‌ 35 A
      6
    • ‌ 40 A
      63
    • ‌ 63 A
      5
    • ‌ 70 A
      15
    • ‌ 80 A
      4
    • ‌ 100 A
      20
    • ‌ 200 A
      22
    • ‌ 250 A
      2
    • ‌ 300 A
      4
    • ‌ 350 A
      10
    • ‌ 650 A
      10
    • ‌ 800 A
      2
  • Rated voltage
    Select a value Reset filter
    • 16 V
      4
    • 24 V
      9
    • 25 V
      13
    • 32 V
      18
    • ‌ 32 V
      6
    • 48 V
      4
    • 50 V
      76
    • ‌ 50 V
      44
    • 90 V
      34
    • ‌ 150 V
      2
    • 160 V
      4
    • 250 V
      118
    • 400 V
      56
    • ‌ 400 V
      5
    • 500 V
      233
    • ‌ 500 V
      9
    • 690 V
      24
    • ‌ 690 V
      9
    • 800 V
      2
    • 830 V
      35
    • ‌ 830 V
      8
    • 1,000 V
      44
    • ‌ 1,000 V
      5
    • 2,000 V
      10
    • ‌ 2,000 V
      2
    • 2,500 V
      2
    • 4,000 V
      8
    • ‌ 4,000 V
      2
  • Number of contacts
    Select a value Reset filter
    • 1
      64
    • 2
      101
    • 3
      49
    • 4
      54
    • 5
      51
    • 6
      89
    • 7
      20
    • 8
      109
    • 9
      3
    • 10
      60
    • 12
      41
    • 14
      9
    • 15
      6
    • 16
      66
    • 17
      4
    • 18
      10
    • 20
      14
    • 21
      2
    • 22
      1
    • 24
      54
    • 25
      8
    • 27
      8
    • 28
      4
    • 32
      20
    • 36
      6
    • 40
      19
    • 42
      8
    • 46
      4
    • 48
      10
    • 50
      2
    • 55
      2
    • 56
      2
    • 64
      21
    • 72
      4
    • 75
      2
    • 87
      2
    • 92
      2
    • 107
      2
    • 108
      4
    • 144
      2
    • 216
      2
  • Termination method
    Select a value Reset filter
    • Axial screw termination
      84
    • Axial screw termination / cage-clamp termination
      5
    • Axial screw termination / crimp termination
      4
    • Axial screw termination / screw termination
      10
    • Cage-clamp termination
      92
    • Crimp termination
      406
    • Fast termination
      4
    • Han-Quick Lock® termination
      33
    • IDC termination
      10
    • M8 Screw termination
      2
    • Piercing termination
      1
    • Push-In
      18
    • Screw termination
      182
    • Solder termination
      8
    • Wave soldering termination
      1
    • Wrap termination
      8
    • preLink® IDC insulation displacement termination
      1
  • Locking type
    Select a value Reset filter
    • Snap-in latches
      1
987 products (of 987)
4/33
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0

Temas & Tendencias