Filters
  • Connection type
    Select a value Reset filter
    • Extender card
      229
    • Mezzanine
      569
    • Motherboard to daughtercard
      814
    • PCB to cable
      400
  • Series
    Select a value Reset filter
    • har-flex®
      1065
  • Number of contacts
    Select a value Reset filter
    • 2
      16
    • 3
      16
    • 4
      16
    • 5
      16
    • 6
      50
    • 8
      20
    • 10
      35
    • 12
      52
    • 14
      16
    • 16
      35
    • 18
      15
    • 20
      56
    • 22
      13
    • 24
      16
    • 26
      36
    • 28
      10
    • 30
      18
    • 32
      51
    • 34
      19
    • 36
      14
    • 38
      13
    • 40
      42
    • 42
      15
    • 44
      29
    • 46
      9
    • 48
      11
    • 50
      35
    • 52
      7
    • 54
      6
    • 56
      7
    • 58
      7
    • 60
      25
    • 62
      9
    • 64
      15
    • 66
      7
    • 68
      32
    • 70
      9
    • 72
      8
    • 74
      7
    • 76
      9
    • 78
      7
    • 80
      39
    • 82
      6
    • 84
      5
    • 86
      6
    • 88
      6
    • 90
      8
    • 92
      8
    • 94
      6
    • 96
      7
    • 98
      6
    • 100
      31
    • 120
      6
    • 140
      6
  • Number of signal contacts
    Select a value Reset filter
    • 16
      16
    • 26
      16
    • 36
      16
    • 8
      16
  • Number of power contacts
    Select a value Reset filter
    • 2
      16
    • 4
      16
    • 6
      16
    • 8
      16
  • Rated current
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1.12 A
      2
    • ‌ 1.13 A
      2
    • ‌ 1.14 A
      2
    • ‌ 1.15 A
      2
    • ‌ 1.16 A
      2
    • ‌ 1.17 A
      2
    • ‌ 1.18 A
      1
    • ‌ 1.2 A
      1
    • ‌ 1.24 A
      1
    • ‌ 1.27 A
      1
    • ‌ 1.29 A
      1
    • ‌ 1.32 A
      1
    • ‌ 1.35 A
      1
    • ‌ 1.38 A
      1
    • ‌ 1.45 A
      1
    • ‌ 1.53 A
      1
    • ‌ 1.6 A
      1
    • ‌ 18 A
      8
    • ‌ 19 A
      8
    • ‌ 20 A
      40
    • ‌ 21 A
      16
    • ‌ 21.5 A
      16
    • ‌ 22 A
      16
    • ‌ 22.5 A
      8
    • ‌ 25 A
      4
    • ‌ 26 A
      4
    • ‌ 26.5 A
      4
    • ‌ 29 A
      4
1 065 products (of 1 065)
2/36
Porovnejte
0
Seřazeno podle
Filters
0

If you would like to know more about our products and solutions, click

Více informací

Témata a trendy