Kariéra (pouze německy)
Zpravodaj
eShop
Nákupní košík
Seznam požadavků
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
Moje nastavení účtu
Odhlásit
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING Login
Konfigurátory
Produkty a řešení
Produkty a řešení Přehled
Průmyslové konektory Han®
Konektory rozhraní
Field wireable connectors
Konektory na desky plošných spojů
Systémová kabeláž
Řešení na míru
Průmyslové ethernetové switche
Nástroje
Kompetence 3D MID
Nabíjecí zařízení pro elektromobilitu
Solenoidové systémy
Speciální strojírenství
Trhy
Trhy Přehled
Přeprava
Stroje – Obráběcí stroje
Stroje - Plasty
Strojní zařízení – obalový a potravinářský průmysl
Robotika
Automatizační technika
Větrná energetika
Distribuce a skladování energie
Automobilový průmysl
Datová centra
Vnitrologistická a dopravníková technika
Zemědělská technika
Lékařský
Vodíková technologie
Trendy
Trendy Přehled
All Electric Society
Udržitelnost
Digitalizace
E-mobilita
Modularizace
Miniaturizace
Přizpůsobení
Connectivity+
Centrum novinek
Centrum novinek Přehled
Společnost
Novinky – tiskové zprávy
Produkty
Události
Technologický magazín tec.News
Webináře na vyžádání
Webináře na vyžádání Přehled
Railway Web-Seminar Series 2022
Webinář HARTING Experts Camp
Servis
Servis Přehled
Místní obchodní zástupci
Czech Webinar
Certifikáty
oprava/servis
Průmyslové konektory na míru
Dodavatelé společnosti HARTING
Dodavatelé společnosti HARTING Přehled
Všeobecné informace pro dodavatele
Portál pro dodavatele
Centrum stahování dokumentů
Správce produktových dat
Digital Twins
Společnost
Společnost Přehled
HARTING s.r.o.
HARTING s.r.o. Přehled
Czech Republic Distributors
Where to find us
Contact
Careers at Harting s.r.o.
Naše technologická skupina
Naše technologická skupina Přehled
O společnosti HARTING
Rodinný podnik
Fakta a čísla
Přehled našich produktů a řešení
Budoucnost potřebuje minulost
Kariéra ve společnosti HARTING
Kvalita a nové technologie
Kvalita a nové technologie Přehled
Globální integrovaný systém řízení
Corporate Technology Services
Nové technologie
HARTING ve světě
Spolupráce a partnerství
Spolupráce a partnerství Přehled
Síť průmyslových partnerů SPE
smartFactoryKL
Udržitelnost
Udržitelnost Přehled
Naše odpovědnost
Naše podniková kultura
Naše životní prostředí
Naše technologie
Naše společenská angažovanost
Řádná péče v oblasti lidských práv
Certifikáty – společenská odpovědnost firem
Whistleblower systém
myHARTING
Czech Republic (Czech)
eShop
Industrial connectors / Han
®
...
Series
HARTING UIC
Connector sets
Connector sets
Filters
Category
Select a value
Reset filter
Connector sets
32
Rated current
Select a value
Reset filter
from
10 A
to
10 A
10 A
27
Rated voltage
Select a value
Reset filter
from
60 V
110 V
to
60 V
110 V
60 V
18
110 V
9
Number of contacts
Select a value
Reset filter
from
6
13
18
22
to
6
13
18
22
6
2
13
9
18
9
22
9
Termination method
Select a value
Reset filter
Crimp termination
32
Degree of protection acc. to IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP64 unmated condition
1
IP67 unmated condition & cover closed
12
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition
32
Conductor cross-section
Select a value
Reset filter
0.14 ... 4 mm² Signal
2
0.75 ... 1 mm²
27
1.5 ... 10 mm² Power
2
Conductor cross-section
Select a value
Reset filter
AWG 16 ... AWG 8 Power
2
AWG 18 ... AWG 17
27
AWG 26 ... AWG 12 Signal
2
Gender
Select a value
Reset filter
Female
13
Male
19
Cable entry
Select a value
Reset filter
1x Integrated
10
1x Pg 21
9
Series
Select a value
Reset filter
HARTING UIC
32
Identification
Select a value
Reset filter
558
30
Power70
2
Element
Select a value
Reset filter
Connector sets
32
Specification
Select a value
Reset filter
Dummy kit
3
With cable gland
10
Clamping range
Select a value
Reset filter
12.9 ... 13.6 mm
3
13 ... 21 mm
1
16.9 ... 17.6 mm
3
17.7 ... 18.5 mm
3
Material (contacts)
Select a value
Reset filter
Copper alloy
29
Surface (contacts)
Select a value
Reset filter
Gold plated
9
Nickel plated
9
Silver plated
9
Material (hood/housing)
Select a value
Reset filter
Aluminium die-cast
13
Corrosion resistant
13
Fibre-glass reinforced
19
Polyamide (PA)
19
Material (seal)
Select a value
Reset filter
Silicone
32
Unfortunately, no results were found for your search query
32 products
(of 32)
1/2
Novinky - vzestupně
Objednací číslo - vzestupně
Objednací číslo-sestupně
Relevance
Novinky
Rated current-sestupně
Rated voltage-sestupně
Number of contacts-sestupně
Termination method-sestupně
Connector sets
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM
Obj. číslo 09 58 013 1001
With cable gland
Male
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 13
Copper alloy Nickel plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Connector sets
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CND
Obj. číslo 09 58 013 1002
Male
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 13
Copper alloy Nickel plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Rated current: 10 A
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Connector sets
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM
Obj. číslo 09 58 018 1001
With cable gland
Male
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 18
Copper alloy Nickel plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Connector sets
UIC 558 13PIN SOCKET KIT-FC-NI
Obj. číslo 09 58 013 1003
Female
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 13
Copper alloy Nickel plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Rated current: 10 A
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Connector sets
UIC 558 22PIN SOCKET DUMMY KIT
Obj. číslo 09 58 022 1014
Dummy kit
Female
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Degree of protection: IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition, IP67 unmated condition & cover closed
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Connector sets
UIC 558 22PIN SOCKET KIT-FC-AU
Obj. číslo 09 58 022 1013
Female
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 22
Copper alloy Gold plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Rated current: 10 A
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Connector sets
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AU-CGM
Obj. číslo 09 58 022 1011
With cable gland
Male
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 22
Copper alloy Gold plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Connector sets
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AU-CGM
Obj. číslo 09 58 013 1011
With cable gland
Male
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 13
Copper alloy Gold plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Connector sets
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AU-CND
Obj. číslo 09 58 022 1012
Male
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 22
Copper alloy Gold plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Rated current: 10 A
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Connector sets
UIC 558 18PIN SOCKET KIT-FC-AG
Obj. číslo 09 58 018 1023
Female
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 18
Copper alloy Silver plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Rated current: 10 A
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Connector sets
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-AG-CND
Obj. číslo 09 58 018 1022
Male
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 18
Copper alloy Silver plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Rated current: 10 A
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Connector sets
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-AG-CGM
Obj. číslo 09 58 018 1021
With cable gland
Male
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 18
Copper alloy Silver plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Connector sets
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AG-CGM
Obj. číslo 09 58 022 1021
With cable gland
Male
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 22
Copper alloy Silver plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Connector sets
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AG-CND
Obj. číslo 09 58 022 1022
Male
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 22
Copper alloy Silver plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Rated current: 10 A
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Connector sets
UIC 558 22PIN SOCKET KIT-FC-AG
Obj. číslo 09 58 022 1023
Female
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 22
Copper alloy Silver plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Rated current: 10 A
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Connector sets
UIC 558 18PIN SOCKET KIT-FC-NI
Obj. číslo 09 58 018 1003
Female
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 18
Copper alloy Nickel plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Rated current: 10 A
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Connector sets
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CND
Obj. číslo 09 58 018 1002
Male
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 18
Copper alloy Nickel plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Rated current: 10 A
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Connector sets
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AG-CGM
Obj. číslo 09 58 013 1021
With cable gland
Male
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 13
Copper alloy Silver plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Connector sets
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-NI-CND
Obj. číslo 09 58 022 1002
Male
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 22
Copper alloy Nickel plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Rated current: 10 A
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Connector sets
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AG-CND
Obj. číslo 09 58 013 1022
Male
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 13
Copper alloy Silver plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Rated current: 10 A
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Connector sets
UIC 558 13PIN SOCKET KIT-FC-AG
Obj. číslo 09 58 013 1023
Female
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 13
Copper alloy Silver plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Rated current: 10 A
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Connector sets
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM
Obj. číslo 09 58 022 1001
With cable gland
Male
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 22
Copper alloy Nickel plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Connector sets
UIC 558 22PIN SOCKET KIT-FC-NI
Obj. číslo 09 58 022 1003
Female
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 22
Copper alloy Nickel plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Rated current: 10 A
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Connector sets
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AU-CND
Obj. číslo 09 58 013 1012
Male
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 13
Copper alloy Gold plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Rated current: 10 A
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Connector sets
UIC 558 13PIN SOCKET KIT-FC-AU
Obj. číslo 09 58 013 1013
Female
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 13
Copper alloy Gold plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Rated current: 10 A
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Connector sets
UIC 558 18PIN SOCKET KIT-FC-AU
Obj. číslo 09 58 018 1013
Female
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 18
Copper alloy Gold plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Rated current: 10 A
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Connector sets
UIC 558 13PIN SOCKET DUMMY KIT
Obj. číslo 09 58 013 1014
Dummy kit
Female
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Degree of protection: IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition, IP67 unmated condition & cover closed
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Connector sets
UIC 558 18PIN SOCKET DUMMY KIT
Obj. číslo 09 58 018 1014
Dummy kit
Female
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Degree of protection: IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition, IP67 unmated condition & cover closed
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Connector sets
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-AU-CND
Obj. číslo 09 58 018 1012
Male
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 18
Copper alloy Gold plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Rated current: 10 A
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Connector sets
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-AU-CGM
Obj. číslo 09 58 018 1011
With cable gland
Male
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 18
Copper alloy Gold plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Info
Při přidávání do košíku došlo k chybě.
1
2
Seřazeno podle
Objednací číslo - vzestupně
Objednací číslo - sestupně
Relevance
Novinky
Rated current - sestupně
Rated voltage - sestupně
Number of contacts - sestupně
Termination method - sestupně
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 32 products
Porovnejte
0
Seřazeno podle
Filters
0
Produktová videa
Témata a trendy