HARTING Karriere
Newsletter
eShop
Warenkorb
Merkliste
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
Kontoeinstellungen
Abmelden
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING Anmelden
Konfiguratoren
Produkte & Lösungen
Produkte & Lösungen Übersicht
Industrie-Steckverbinder Han®
Interface Steckverbinder
Industrial Ethernet Lösungen
Feldkonfektionierbare Stecker
Leiterplattensteckverbinder
Systemverkabelung
Kundenspezifische Lösungen
Industrial Ethernet Switches
Werkzeuge
3D-MID Kompetenz
Ladeequipment für Elektromobilität
Magnetsysteme
Sondermaschinenbau
Märkte
Märkte Übersicht
Verkehrstechnik
Verkehrstechnik Übersicht
Passende Produkte & Lösungen
Maschinenbau - Werkzeugmaschinen
Maschinenbau - Kunststoff
Maschinenbau - Lebensmittelverarbeitung und Verpackung
Robotik
Automatisierungstechnik
Windenergie
Energieverteilung und -speicherung
Automotive
Rechenzentren
Intralogistik und Fördertechnik
Landtechnik
Medizintechnik
Wasserstofftechnologie
Trends
Trends Übersicht
All Electric Society
Nachhaltigkeit
Digitalisierung
Elektromobilität
Modularisierung
Miniaturisierung
Customisation
Industrie 4.0
Connectivity+
News Center
News Center Übersicht
Unternehmen
Pressemappe
Produkte
Events
Technologiemagazin tec.news
On-demand Web-Seminare
On-demand Web-Seminare Übersicht
Railway Web-Seminar Series 2022
Web-Seminar HARTING Experts Camp
Service
Service Übersicht
Distributoren
Zertifikate
Kundenspezifische Industrie-Steckverbinder
Lieferant bei HARTING
Lieferant bei HARTING Übersicht
Lieferanteninformationen
Lieferantenportal
Download Center
Produktdatenmanager
Kundeninformation
Digitale Zwillinge
Engineering Data & Services
Unternehmen
Unternehmen Übersicht
Die Technologiegruppe
Die Technologiegruppe Übersicht
Über HARTING
Das Familienunternehmen
Daten und Fakten
Unsere Produkte und Lösungen im Überblick
Zukunft braucht Herkunft
Karriere bei HARTING
Qualität und Neue Technologien
Qualität und Neue Technologien Übersicht
Global Integrated Management System
Corporate Technology Services
Neue Technologien
HARTING weltweit
Kooperationen & Partnerschaften
Kooperationen & Partnerschaften Übersicht
SPE Industrial Partner Network
smartFactoryKL
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit Übersicht
Unsere Verantwortung
Unsere Unternehmenskultur
Unsere Umwelt
Unsere Technologien
Unser gesellschaftliches Engagement
Achtung der Menschenrechte
CSR Zertifikate
Hinweisgebersystem
HARTING in der Schweiz
myHARTING
Schweiz (Deutsch)
eShop
...
Systemverkabelung
Power
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Industrie-Steckverbinder / Han
®
besonders robust für industrielle und Außenanwendungen
für verschiedene Polzahlen
Filter
Kabeltyp
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Hybrid-Kabel (Kupfer / LWL)
28
Hybrid-Kabel (Kupfer/Kupfer)
16
Kupferkabel (rund)
252
Komponente
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Kabelkonfektionen
392
Beschreibung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
beidseitig konfektioniert
193
einseitig konfektioniert
199
Kabelbeschreibung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
AC Version
22
DC Version
22
Hohe Kraftstoffbeständigkeit
31
Multimode
14
Ozonbeständigkeit
31
Singlemode
14
flammenwidrig
24
temperaturbeständig
12
witterungsbeständig
31
ölbeständig
135
Anzahl der Adern
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
1
4
6
8
10
12
16
24
bis
1
4
6
8
10
12
16
24
1
55
4
57
6
60
8
51
10
4
12
17
16
4
24
4
Adernaufbau
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
10 mm²
5
10x AWG 16
4
16 mm²
9
16x AWG 16
4
24x AWG 16
4
25 mm²
17
2x 9 / 125 µm
14
2x G50 / 125 µm
14
35 mm²
12
3x 2,5 mm²
44
4/2x 4 mm²
6
4/2x AWG 14
4
4x 1,5 mm²
38
4x 2 Twisted Pair
17
4x 2,5 mm²
36
4x 2x AWG 26/7
16
4x 6,0 mm²
40
4x AWG 22/7
42
50 mm²
12
6x 1,5 mm²
36
6x 2,5 mm²
6
6x AWG 12
4
6x AWG 16
4
8x 2,5 mm²
6
8x AWG 14
4
Kontaktanzahl
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
3
5
6
7
8
10
16
24
bis
3
5
6
7
8
10
16
24
3
56
5
48
6
24
7
12
8
12
10
12
16
12
24
12
Übertragungseigenschaften
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
42
Kat. 5e Klasse D bis 100 MHz
16
Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
17
Datenrate
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
1 Gbit/s
33
10 Mbit/s
75
100 Mbit/s
75
2,5 Gbit/s
33
5 Gbit/s
17
Schirmung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
geschirmt
20
Kabellänge
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
0,2 m
0,3 m
0,4 m
0,5 m
0,8 m
1 m
1,5 m
2 m
3 m
4 m
5 m
6 m
7 m
7,5 m
8 m
10 m
12 m
15 m
20 m
25 m
30 m
40 m
50 m
60 m
70 m
80 m
90 m
100 m
bis
0,2 m
0,3 m
0,4 m
0,5 m
0,8 m
1 m
1,5 m
2 m
3 m
4 m
5 m
6 m
7 m
7,5 m
8 m
10 m
12 m
15 m
20 m
25 m
30 m
40 m
50 m
60 m
70 m
80 m
90 m
100 m
0,2 m
13
0,3 m
13
0,4 m
13
0,5 m
14
0,8 m
1
1 m
76
1,5 m
7
2 m
29
3 m
47
4 m
1
5 m
70
6 m
2
7 m
2
7,5 m
12
8 m
2
10 m
34
12 m
1
15 m
6
20 m
12
25 m
1
30 m
7
40 m
7
50 m
6
60 m
2
70 m
2
80 m
2
90 m
2
100 m
7
Kabeldurchmesser
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
10,2 mm
17
11,7 mm
12
12 mm
16
12,6 mm
14
13,7 mm
12
6,4 mm
5
8,3 mm
20
8,4 mm
9
8,8 mm
14
9,2 mm
72
Werkstoff Kabel
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
FRNC (LSZH)
41
PUR (Polyurethan)
17
PVC
149
Polyolefin Copolymer
31
XLPE
8
Farbe Kabel
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
grau
92
grün
42
schwarz
68
Baureihe
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Han E
®
64
Han
®
1A
92
Han
®
HsB
4
Han
®
Q
74
Han
®
S
55
RJ45
59
Steckverbinder 1
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Buchse gewinkelt
55
Han E
®
Stift
16
Han
®
1A Buchse
45
Han
®
1A Stift
47
Han
®
3 A Hybrid
58
Han
®
3 A Metall
45
Han
®
6 HsB Stift
4
Han
®
Q 4/2
6
Han
®
Q 4/2 Stift
4
Han
®
Q 8/0
12
Han
®
Q 8/0 Stift
4
Kunststoff
29
LC duplex
28
Metall
29
Tüllengehäuse
28
blau
3
gerader Kabeleingang
6
schwarz
52
seitlicher Kabeleingang
6
umspritzt
32
Steckverbinder 2
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Buchse gewinkelt
52
Han E
®
Buchse
16
Han
®
3 A Hybrid
58
Han
®
3 A Metall
37
Han
®
6 HsB Buchse
4
Han
®
Q 4/2
6
Han
®
Q 4/2 Buchse
4
Han
®
Q 8/0
12
Han
®
Q 8/0 Buchse
4
Kunststoff
29
LC duplex
28
Metall
29
Tüllengehäuse
28
gerader Kabeleingang
6
rot
52
seitlicher Kabeleingang
6
Leider wurden zu Ihrer Suchanfrage keine Ergebnisse gefunden
392 Produkte
(von 392)
1/14
Neuheiten - Aufsteigend
Artikelnummer - Aufsteigend
Artikelnummer-Absteigend
Relevanz
Neuheiten
Kabeltyp-Absteigend
Komponente-Absteigend
Beschreibung-Absteigend
Kabelbeschreibung-Absteigend
Anzahl der Adern-Absteigend
Kabelkonfektionen
Han1A CA 5+PE -lever m/- PVC 5m
Art.Nr.: 33 50 100 0203 050
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
ölbeständig
Kabellänge: 5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Han1A CA 5+PE -lever m/- PVC 1m
Art.Nr.: 33 50 100 0203 010
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
ölbeständig
Kabellänge: 1 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Han1A CA 5+PE -lever f/- PVC 1m
Art.Nr.: 33 50 090 0203 010
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
ölbeständig
Kabellänge: 1 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Han1A CA 3+PE -lever m/- PVC 1m
Art.Nr.: 33 50 020 0201 010
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
ölbeständig
Kabellänge: 1 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Han1A CA 3+PE -lever f/- PVC 1m
Art.Nr.: 33 50 010 0201 010
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
ölbeständig
Kabellänge: 1 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Han 3A plastic, RJ45, Hybrid,Cat5 25,0m
Art.Nr.: 09 45 725 1332
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 25 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Han 3A plastic, RJ45, Hybrid,Cat5 40,0m
Art.Nr.: 09 45 725 1355
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 40 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Han 3A plastic, RJ45, Hybrid,Cat5 1,0m
Art.Nr.: 09 45 725 1322
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 1 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Han3A M Hybrid Cat.6 8+4p 8.0m
Art.Nr.: 09 45 725 1540
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 8 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Han 3A plastic, RJ45, Hybrid,Cat5 1,5m
Art.Nr.: 09 45 725 1323
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 1,5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Han3A M Hybrid Cat.6 8+4p 1.5m
Art.Nr.: 09 45 725 1533
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 1,5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Han 3A metal, RJ45, Hybrid,Cat5 2,0m
Art.Nr.: 09 45 715 1365
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 2 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Han 3A metal, RJ45, Hybrid,Cat5 80,0m
Art.Nr.: 09 45 715 1381
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 80 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Han 3A metal, RJ45, Hybrid,Cat5 1,5m
Art.Nr.: 09 45 715 1364
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 1,5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Han3A M Hybrid Cat.6 8+4p 5.0m
Art.Nr.: 09 45 725 1537
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Han 3A metal, RJ45, Hybrid,Cat5 6,0m
Art.Nr.: 09 45 715 1369
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 6 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Han 3A metal, RJ45, Hybrid,Cat5 90,0m
Art.Nr.: 09 45 715 1382
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 90 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
RJI Kabel 4xAWG 22/7,flexibel,IP67,100m
Art.Nr.: 09 45 715 1183
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 100 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Han3A M Hybrid Cat.6 8+4p 2.0m
Art.Nr.: 09 45 725 1534
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 2 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Han 3A plastic, RJ45, Hybrid,Cat5 80,0m
Art.Nr.: 09 45 725 1359
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 80 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Han3A plastic bk Hybrid Cat.6 8+4p 5.0m
Art.Nr.: 09 45 725 1507
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Han 3A metal, RJ45, Hybrid,Cat5 1,0m
Art.Nr.: 09 45 715 1363
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 1 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Han 3A metal, RJ45, Hybrid,Cat5 60,0m
Art.Nr.: 09 45 715 1379
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 60 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Han3A plastic bk Hybrid Cat.6 8+4p 40m
Art.Nr.: 09 45 725 1516
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 40 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Han 3A plastic, RJ45, Hybrid,Cat5 12,0m
Art.Nr.: 09 45 725 1333
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 12 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Han 3A plastic, RJ45, Hybrid,Cat5 30,0m
Art.Nr.: 09 45 725 1354
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 30 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Han 3A plastic, RJ45, Hybrid,Cat5 10,0m
Art.Nr.: 09 45 725 1351
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 10 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Han 3A plastic, RJ45, Hybrid,Cat5 90,0m
Art.Nr.: 09 45 725 1360
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 90 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Han 3A metal, RJ45, Hybrid,Cat5 5,0m
Art.Nr.: 09 45 715 1368
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Han 3A metal, RJ45, Hybrid,Cat5 15,0m
Art.Nr.: 09 45 715 1374
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 15 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Info
Beim Hinzufügen zum Warenkorb ist ein Fehler aufgetreten.
1
2
3
14
Sortieren nach
Artikelnummer - Aufsteigend
Artikelnummer - Absteigend
Relevanz
Neuheiten
Kabeltyp - Absteigend
Komponente - Absteigend
Beschreibung - Absteigend
Kabelbeschreibung - Absteigend
Anzahl der Adern - Absteigend
Die restlichen Produkte vergleichen
0
Produkte auf der Vergleichsliste
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
392 Produkte anzeigen
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0
Produktvideos
Themen & Trends