HARTING Karriere
Newsletter
eShop
Warenkorb
Merkliste
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
Kontoeinstellungen
Abmelden
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING Anmelden
Konfiguratoren
Produkte & Lösungen
Produkte & Lösungen Übersicht
Industrie-Steckverbinder Han®
Interface Steckverbinder
Industrial Ethernet Lösungen
Feldkonfektionierbare Stecker
Leiterplattensteckverbinder
Systemverkabelung
Kundenspezifische Lösungen
Industrial Ethernet Switches
Werkzeuge
3D-MID Kompetenz
Ladeequipment für Elektromobilität
Magnetsysteme
Sondermaschinenbau
Märkte
Märkte Übersicht
Verkehrstechnik
Verkehrstechnik Übersicht
Passende Produkte & Lösungen
Maschinenbau - Werkzeugmaschinen
Maschinenbau - Kunststoff
Maschinenbau - Lebensmittelverarbeitung und Verpackung
Robotik
Automatisierungstechnik
Windenergie
Energieverteilung und -speicherung
Automotive
Rechenzentren
Intralogistik und Fördertechnik
Landtechnik
Medizintechnik
Wasserstofftechnologie
Trends
Trends Übersicht
All Electric Society
Nachhaltigkeit
Digitalisierung
Elektromobilität
Modularisierung
Miniaturisierung
Customisation
Industrie 4.0
Connectivity+
News Center
News Center Übersicht
Unternehmen
Pressemappe
Produkte
Events
Technologiemagazin tec.news
On-demand Web-Seminare
On-demand Web-Seminare Übersicht
Railway Web-Seminar Series 2022
Web-Seminar HARTING Experts Camp
Service
Service Übersicht
Distributoren
Zertifikate
Kundenspezifische Industrie-Steckverbinder
Lieferant bei HARTING
Lieferant bei HARTING Übersicht
Lieferanteninformationen
Lieferantenportal
Download Center
Produktdatenmanager
Kundeninformation
Digitale Zwillinge
Engineering Data & Services
Unternehmen
Unternehmen Übersicht
Die Technologiegruppe
Die Technologiegruppe Übersicht
Über HARTING
Das Familienunternehmen
Daten und Fakten
Unsere Produkte und Lösungen im Überblick
Zukunft braucht Herkunft
Karriere bei HARTING
Qualität und Neue Technologien
Qualität und Neue Technologien Übersicht
Global Integrated Management System
Corporate Technology Services
Neue Technologien
HARTING weltweit
Kooperationen & Partnerschaften
Kooperationen & Partnerschaften Übersicht
SPE Industrial Partner Network
smartFactoryKL
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit Übersicht
Unsere Verantwortung
Unsere Unternehmenskultur
Unsere Umwelt
Unsere Technologien
Unser gesellschaftliches Engagement
Achtung der Menschenrechte
CSR Zertifikate
Hinweisgebersystem
HARTING in der Schweiz
myHARTING
Schweiz (Deutsch)
eShop
...
Systemverkabelung
Signal
HARTING ix Industrial
®
HARTING ix Industrial
®
Kompakt und platzsparend
Robustes Design
Datenübertragungen bis 10 Gbit/s
für hohe Steckzyklen
Vibrations- und schockfest
Filter
Kabeltyp
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Kupferkabel (rund)
56
Komponente
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Kabelkonfektionen
56
Beschreibung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
beidseitig konfektioniert
56
Anzahl der Adern
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
10
bis
10
10
56
Adernaufbau
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
10x AWG 26
31
5x 2x AWG 26
25
Anschlussart
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
IDC-Schneidklemmanschluss
18
Lötanschluss
22
Kontaktanzahl
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
10
bis
10
10
16
Kodierung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Typ B
40
Kabellänge
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
0,2 m
0,3 m
0,5 m
1 m
1,5 m
2 m
3 m
5 m
7,5 m
10 m
15 m
20 m
bis
0,2 m
0,3 m
0,5 m
1 m
1,5 m
2 m
3 m
5 m
7,5 m
10 m
15 m
20 m
0,2 m
2
0,3 m
6
0,5 m
6
1 m
6
1,5 m
2
2 m
6
3 m
6
5 m
6
7,5 m
6
10 m
6
15 m
2
20 m
2
Werkstoff Kabel
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
PUR (Polyurethan)
28
PVC
28
Farbe Kabel
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
grau
56
Baureihe
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
HARTING ix Industrial
®
56
Steckverbinder 1
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
16
HARTING ix Industrial
®
Typ B
40
IDC-Schneidklemmanschluss
16
Typ B
16
umspritzt
16
Steckverbinder 2
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
16
HARTING ix Industrial
®
Typ B
40
IDC-Schneidklemmanschluss
16
Typ B
16
umspritzt
16
Leider wurden zu Ihrer Suchanfrage keine Ergebnisse gefunden
56 Produkte
(von 56)
2/2
Neuheiten - Aufsteigend
Artikelnummer - Aufsteigend
Artikelnummer-Absteigend
Relevanz
Neuheiten
Kabeltyp-Absteigend
Komponente-Absteigend
Beschreibung-Absteigend
Anzahl der Adern-Absteigend
Adernaufbau-Absteigend
Kabelkonfektionen
ix Type B solder 10xAWG26 PUR 0.5m
Art.Nr.: 33 48 161 6A21 005
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 0,5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
ix Type B solder 10xAWG26 PUR 0.3m
Art.Nr.: 33 48 161 6A21 003
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 0,3 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
ix Type B solder 10xAWG26 PUR 5.0m
Art.Nr.: 33 48 161 6A21 050
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.5m
Art.Nr.: 33 48 161 6A20 005
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 0,5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 5.0m
Art.Nr.: 33 48 161 6A20 050
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 3.0m
Art.Nr.: 33 48 161 6A20 030
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 3 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 15m
Art.Nr.: 33 48 161 6A20 150
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 15 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
ix Type B solder 10xAWG26 PUR 20m
Art.Nr.: 33 48 161 6A21 200
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 20 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
ix Type B solder 10xAWG26 PUR 2.0m
Art.Nr.: 33 48 161 6A21 020
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 2 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 2.0m
Art.Nr.: 33 48 161 6A20 020
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 2 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 10m
Art.Nr.: 33 48 323 2A21 100
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 10 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 0.3m
Art.Nr.: 33 48 323 2A32 003
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 0,3 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 0.5m
Art.Nr.: 33 48 323 2A32 005
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 0,5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 1.0m
Art.Nr.: 33 48 323 2A32 010
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 1 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 2.0m
Art.Nr.: 33 48 323 2A32 020
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 2 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 3.0m
Art.Nr.: 33 48 323 2A32 030
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 3 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 5.0m
Art.Nr.: 33 48 323 2A32 050
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 7.5m
Art.Nr.: 33 48 323 2A32 075
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 7,5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 10m
Art.Nr.: 33 48 323 2A32 100
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 10 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 0.3m
Art.Nr.: 33 48 323 2A21 003
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 0,3 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 0.5m
Art.Nr.: 33 48 323 2A21 005
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 0,5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 1.0m
Art.Nr.: 33 48 323 2A21 010
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 1 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 2.0m
Art.Nr.: 33 48 323 2A21 020
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 2 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 3.0m
Art.Nr.: 33 48 323 2A21 030
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 3 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 5.0m
Art.Nr.: 33 48 323 2A21 050
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 7.5m
Art.Nr.: 33 48 323 2A21 075
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 7,5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Info
Beim Hinzufügen zum Warenkorb ist ein Fehler aufgetreten.
1
2
Sortieren nach
Artikelnummer - Aufsteigend
Artikelnummer - Absteigend
Relevanz
Neuheiten
Kabeltyp - Absteigend
Komponente - Absteigend
Beschreibung - Absteigend
Anzahl der Adern - Absteigend
Adernaufbau - Absteigend
Die restlichen Produkte vergleichen
0
Produkte auf der Vergleichsliste
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
56 Produkte anzeigen
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0
Produktvideos
Themen & Trends