HARTING Karriere
Newsletter
eShop
Warenkorb
Merkliste
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
Kontoeinstellungen
Abmelden
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING Anmelden
Konfiguratoren
Produkte & Lösungen
Produkte & Lösungen Übersicht
Industrie-Steckverbinder Han®
Interface Steckverbinder
Industrial Ethernet Lösungen
Feldkonfektionierbare Stecker
Leiterplattensteckverbinder
Systemverkabelung
Kundenspezifische Lösungen
Industrial Ethernet Switches
Werkzeuge
3D-MID Kompetenz
Ladeequipment für Elektromobilität
Magnetsysteme
Sondermaschinenbau
Märkte
Märkte Übersicht
Verkehrstechnik
Verkehrstechnik Übersicht
Passende Produkte & Lösungen
Maschinenbau - Werkzeugmaschinen
Maschinenbau - Kunststoff
Maschinenbau - Lebensmittelverarbeitung und Verpackung
Robotik
Automatisierungstechnik
Windenergie
Energieverteilung und -speicherung
Automotive
Rechenzentren
Intralogistik und Fördertechnik
Landtechnik
Medizintechnik
Wasserstofftechnologie
Trends
Trends Übersicht
All Electric Society
Nachhaltigkeit
Digitalisierung
Elektromobilität
Modularisierung
Miniaturisierung
Customisation
Industrie 4.0
Connectivity+
News Center
News Center Übersicht
Unternehmen
Pressemappe
Produkte
Events
Technologiemagazin tec.news
On-demand Web-Seminare
On-demand Web-Seminare Übersicht
Railway Web-Seminar Series 2022
Web-Seminar HARTING Experts Camp
Service
Service Übersicht
Distributoren
Zertifikate
Kundenspezifische Industrie-Steckverbinder
Lieferant bei HARTING
Lieferant bei HARTING Übersicht
Lieferanteninformationen
Lieferantenportal
Download Center
Produktdatenmanager
Kundeninformation
Digitale Zwillinge
Engineering Data & Services
Unternehmen
Unternehmen Übersicht
Die Technologiegruppe
Die Technologiegruppe Übersicht
Über HARTING
Das Familienunternehmen
Daten und Fakten
Unsere Produkte und Lösungen im Überblick
Zukunft braucht Herkunft
Karriere bei HARTING
Qualität und Neue Technologien
Qualität und Neue Technologien Übersicht
Global Integrated Management System
Corporate Technology Services
Neue Technologien
HARTING weltweit
Kooperationen & Partnerschaften
Kooperationen & Partnerschaften Übersicht
SPE Industrial Partner Network
smartFactoryKL
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit Übersicht
Unsere Verantwortung
Unsere Unternehmenskultur
Unsere Umwelt
Unsere Technologien
Unser gesellschaftliches Engagement
Achtung der Menschenrechte
CSR Zertifikate
Hinweisgebersystem
HARTING in der Schweiz
myHARTING
Schweiz (Deutsch)
eShop
...
Interface Steckverbinder
HARTING RJ Industrial
®
Ethernet Datenschnittstellen
RJ45 IP20
RJ45 IP20
Datenübertragungen bis 10 Gbit/s
werkzeugloser Schnellanschluss
IP20
Unterkategorien
Kabelsteckverbinder
Geräteseite
Zubehör
Abdeckkappen
Kodierung
Kabelsteckverbinder
Geräteseite
Zubehör
Filter
Baureihe
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
HARTING RJ Industrial
®
88
Han
®
PushPull (V14)
5
RJ45
6
Bezeichnung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
HARTING DualBoot RJ45
6
Magnetics
24
RJ45
5
Komponente
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Buchse
54
Extender
1
Kabelsteckverbinder
15
Koppler
2
Steckverbinder
6
Beschreibung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
2 Ports
1
3 Ports
1
35° gewinkelt
2
4 Ports
1
45° gewinkelt
2
6 Ports
1
8 Ports
1
90° gewinkelt
2
Compact Version
3
HIFF-Version
3
Multi Feature RJ45
6
RJ45
52
gerade
12
gewinkelt
37
mit LED grün/gelb
3
mit Schirmfeder
19
mit bicolor LED
9
mit integriertem Übertrager
28
ohne LED
2
vertikal
11
Gehäusebaureihe
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
HARTING RJ Industrial
®
6
Zubehörtyp
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Erdungskabel
2
Farbclip
14
Kabeltülle
7
Kupferband
1
Reparatur Kit
1
Schutzkappe
2
Zubehörbeschreibung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
12 mm
1
Rolle 10 m
1
für Geräteseite
1
für Kabelseite
1
zur Farbkodierung der HARTING DualBoot RJ45 Steckverbinder
6
zur Farbkodierung der HARTING preLink
®
RJ45 Steckverbinder
8
Anschlussart
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
IDC-Schneidklemmanschluss
23
Piercinganschluss
5
Reflowlötanschluss (SMT)
4
Reflowlötanschluss (THR)
23
Wellenlötanschluss
21
Bemessungsstrom
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
1,5 A
1,75 A
1,76 A
bis
1,5 A
1,75 A
1,76 A
1,5 A
21
1,75 A
7
1,76 A
9
Kontaktanzahl
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
4
8
bis
4
8
4
13
8
61
Leiterquerschnitt
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
0,08 ... 0,22 mm² flexibel
4
0,08 ... 0,22 mm² starr und flexibel
2
0,12 mm² flexibel
1
0,12 ... 0,32 mm² flexibel
6
0,12 ... 0,32 mm² starr
6
0,1 ... 0,32 mm²
5
0,1 ... 0,32 mm² starr und flexibel
2
0,22 ... 0,32 mm² flexibel
3
0,22 ... 0,32 mm² starr und flexibel
4
0,26 ... 0,32 mm² starr
2
0,26 ... 0,32 mm² starr und flexibel
1
1,5 mm²
2
Leiterquerschnitt
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
AWG 16
2
AWG 23 ... AWG 22
1
AWG 23 ... AWG 22 starr
2
AWG 24 ... AWG 22
4
AWG 24 ... AWG 22 flexibel
2
AWG 24/7 ... AWG 22/7 flexibel
1
AWG 26 flexibel
1
AWG 26/1 ... AWG 22/1 starr
6
AWG 26/7 ... AWG 22/7 flexibel
6
AWG 27/1 ... AWG 22/1 starr
7
AWG 27/7 ... AWG 22/7 flexibel
7
AWG 28 ... AWG 24
2
AWG 28 ... AWG 24 flexibel
2
AWG 28/7 ... AWG 24/7 flexibel
2
Übertragungseigenschaften
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
29
Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
5
Kat. 6 Klasse E
A
bis 500 MHz
3
Kat. 6
A
Klasse E
A
bis 500 MHz
13
Datenrate
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
1 Gbit/s
49
10 Gbit/s
18
10 Mbit/s
78
100 Mbit/s
78
2,5 Gbit/s
37
5 Gbit/s
22
Schirmung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
78
Werkstoff Einsatz
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Polycarbonat (PC)
11
Thermoplastischer Formstoff (PBT)
3
Werkstoff Gehäuse
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Polyamid (PA)
11
Polycarbonat (PC)
4
Zink-Druckguss
15
Kabeldurchmesser
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
4,5 ... 6,5 mm
1
4,5 ... 7,5 mm
1
4,5 ... 8 mm
2
4,5 ... 9 mm
16
5 ... 6,5 mm
1
5 ... 9 mm
7
Baugröße
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Keystone-Version
4
PROFINET
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
ja
27
Werkstoff Zubehör
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Kunststoff
16
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
EN 45545-2 (2020-08)
12
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
R26
12
Leider wurden zu Ihrer Suchanfrage keine Ergebnisse gefunden
105 Produkte
(von 105)
3/4
Neuheiten - Aufsteigend
Artikelnummer - Aufsteigend
Artikelnummer-Absteigend
Relevanz
Neuheiten
Baureihe-Absteigend
Bezeichnung-Absteigend
Komponente-Absteigend
Beschreibung-Absteigend
Gehäusebaureihe-Absteigend
Buchse
RJI RJ45 Übertragerbuchse 10 Gbit
Art.Nr.: 09 45 551 1560
RJ45, mit integriertem Übertrager, gewinkelt
Wellenlötanschluss
Kontakte: 8
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Buchse
RJI RJ45 Buchse Cat.5 SMT 90° tape&reel
Art.Nr.: 09 45 551 1113
RJ45, gewinkelt
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: 1,5 A
Kontakte: 8
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Buchse
RJI RJ45 Buchse 10/100 Mbit CE biCLED
Art.Nr.: 09 45 551 1160
RJ45, mit integriertem Übertrager, mit bicolor LED, mit Schirmfeder, gewinkelt
Reflowlötanschluss (THR)
Kontakte: 8
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Buchse
RJI RJ45 Buchse 1Gbit gew. LV PoE
Art.Nr.: 09 45 551 1541
RJ45, mit integriertem Übertrager, gewinkelt
Wellenlötanschluss
Kontakte: 8
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Buchse
RJI RJ45 Buchse 10/100 Mbit CE biCLED
Art.Nr.: 09 45 551 1161
RJ45, mit integriertem Übertrager, mit bicolor LED, gewinkelt
Reflowlötanschluss (THR)
Kontakte: 8
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Buchse
RJI RJ45 Jack 10/100 Mbit PoE, 27,5mm
Art.Nr.: 09 45 551 1131
RJ45, mit integriertem Übertrager, gewinkelt
Wellenlötanschluss
Kontakte: 8
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Buchse
RJI RJ45 Buchse 1Gbit CE biCLED
Art.Nr.: 09 45 551 1551
RJ45, mit integriertem Übertrager, mit bicolor LED, gewinkelt
Reflowlötanschluss (THR)
Kontakte: 8
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabeltülle
RJI RJ45 Compact Tülle schwarz 7,5mm(100
Art.Nr.: 09 45 151 0022
schwarz
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Buchse
RJI RJ45 Buchse 10/100Mbit CE biCLED PoE
Art.Nr.: 09 45 551 1165
RJ45, mit integriertem Übertrager, mit bicolor LED, gewinkelt
Reflowlötanschluss (THR)
Kontakte: 8
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Buchse
RJI RJ45 Buchse 10/100 Mbit CE
Art.Nr.: 09 45 551 1162
RJ45, mit integriertem Übertrager, mit Schirmfeder, gewinkelt
Reflowlötanschluss (THR)
Kontakte: 8
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Buchse
RJI RJ45 Buchse 10/100 Mbit CE PoE
Art.Nr.: 09 45 551 1167
RJ45, mit integriertem Übertrager, gewinkelt
Reflowlötanschluss (THR)
Kontakte: 8
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Erdungskabel
RJI Erdungskabel 1,5mm²; AMP+M3 1=10St
Art.Nr.: 09 45 500 0002
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Buchse
RJI RJ45 Buchse 10/100Mbit CE biCLED PoE
Art.Nr.: 09 45 551 1164
RJ45, mit integriertem Übertrager, mit bicolor LED, mit Schirmfeder, gewinkelt
Reflowlötanschluss (THR)
Kontakte: 8
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Buchse
RJI RJ45 Buchse 1Gbit CE
Art.Nr.: 09 45 551 1553
RJ45, mit integriertem Übertrager, gewinkelt
Reflowlötanschluss (THR)
Kontakte: 8
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabeltülle
RJI RJ45 Compact Tülle rot 7,5mm; (100)
Art.Nr.: 09 45 151 0024
rot
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Buchse
RJI RJ45 Buchse 10/100 Mbit CE
Art.Nr.: 09 45 551 1163
RJ45, mit integriertem Übertrager, gewinkelt
Reflowlötanschluss (THR)
Kontakte: 8
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabeltülle
RJI RJ45 Compact Tülle gelb 6,5mm; (100)
Art.Nr.: 09 45 151 0010
gelb
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabeltülle
RJI RJ45 Compact Tülle grün 7,5mm; (100)
Art.Nr.: 09 45 151 0021
grün
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Buchse
RJI RJ45 Buchse 1Gbit CE
Art.Nr.: 09 45 551 1552
RJ45, mit integriertem Übertrager, mit Schirmfeder, gewinkelt
Reflowlötanschluss (THR)
Kontakte: 8
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Buchse
RJI RJ45 Buchse 10/100 Mbit CE PoE
Art.Nr.: 09 45 551 1166
RJ45, mit integriertem Übertrager, mit Schirmfeder, gewinkelt
Reflowlötanschluss (THR)
Kontakte: 8
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabeltülle
RJI RJ45 Compact Tülle weiß 7,5mm; (100)
Art.Nr.: 09 45 151 0025
weiß
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Farbclip
RJI 10G/PN Stvb.Farbclip magenta
Art.Nr.: 09 45 850 0005
zur Farbkodierung der HARTING preLink
®
RJ45 Steckverbinder
Kunststoff
magenta
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Farbclip
RJI 10G/PN Stvb.Farbclip weiß
Art.Nr.: 09 45 850 0001
zur Farbkodierung der HARTING preLink
®
RJ45 Steckverbinder
Kunststoff
weiß
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Farbclip
RJI 10G/PN Stvb.Farbclip braun
Art.Nr.: 09 45 850 0010
zur Farbkodierung der HARTING preLink
®
RJ45 Steckverbinder
Kunststoff
braun
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Farbclip
RJI 10G/PN plug color-clip blue
Art.Nr.: 09 45 850 0008
zur Farbkodierung der HARTING preLink
®
RJ45 Steckverbinder
Kunststoff
blau
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Buchse
RJI RJ45 Buchse 1Gbit CE biCLED
Art.Nr.: 09 45 551 1550
RJ45, mit integriertem Übertrager, mit bicolor LED, mit Schirmfeder, gewinkelt
Reflowlötanschluss (THR)
Kontakte: 8
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabeltülle
RJI RJ45 Compact Tülle blau 7,5mm; (100)
Art.Nr.: 09 45 151 0026
blau
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabeltülle
RJI RJ45 Compact Tülle hellgrau 7,5mm
Art.Nr.: 09 45 151 0023
hellgrau
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Erdungskabel
RJI Erdungskabel 1,5mm² 2xAMP 1=10pcs
Art.Nr.: 09 45 500 0001
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Schutzkappe
RJI RJ45 Schutzkappe Bu. schwarz
Art.Nr.: 09 45 852 0001
für Geräteseite
Kunststoff
Schutzart: IP20
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Info
Beim Hinzufügen zum Warenkorb ist ein Fehler aufgetreten.
1
2
3
4
Sortieren nach
Artikelnummer - Aufsteigend
Artikelnummer - Absteigend
Relevanz
Neuheiten
Baureihe - Absteigend
Bezeichnung - Absteigend
Komponente - Absteigend
Beschreibung - Absteigend
Gehäusebaureihe - Absteigend
Die restlichen Produkte vergleichen
0
Produkte auf der Vergleichsliste
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
105 Produkte anzeigen
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0
Produktvideos
Themen & Trends