Kabelsteckverbinder
  • D-Sub Standard, D-Sub wasserdicht, D-Sub mixed und D-Sub Filter
  • in mehreren Anschlusstechniken erhältlich
  • für jede Anforderung die richtige Kontaktbeschichtung
Filter
  • Baureihe
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • D-Sub
      518
  • Bezeichnung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Filter
      53
    • High Density
      42
    • IP67
      50
    • Mixed
      170
    • Standard
      197
  • Komponente
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Filteradapter
      6
    • Steckverbinder
      340
  • Beschreibung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • mit frontseitigem Rahmen
      18
    • mit rückwärtigem Rahmen
      22
  • Kontaktart
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Crimpkontakt
      110
    • Koaxialkontakt
      27
    • Lötkontakt
      27
    • Pneumatik-Kontakt
      8
  • Kontaktbeschreibung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • High-end
      4
    • für Kabel RG 174 U, 188 AU, 316 U
      8
    • für Kabel RG 178 BU, 196 AU, 404 U
      4
    • für Kabel RG 179 BU, 187 AU
      7
    • für Kabel RG 58 CU, 141 AU
      4
    • für Kabel RG 59
      4
    • gedreht
      195
    • gerade
      362
    • gestanzt
      85
    • gewinkelt
      2
    • kurze Ausführung
      13
518 Produkte (von 518)
18/18
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0

Themen & Trends