preLink® Ethernet Verkabelungssystem
  • flexible und zukunftssichere Ethernet-Verkabelung durch austauschbare Steckgesichter
  • prozesssichere Installation durch die preLink® Montagewerkzeug
  • einfaches und zeitsparendes Verlegen auf engstem Raum
  • Nutzung vorkonfektionierter Verkabelungselemente zum schnellen Austausch bei Wartung und Upgrade
  • für den Einsatz in den Bereichen Automatisierung, Bahntechnik und Energie
Filter
  • Baureihe
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • HARTING RJ Industrial®
      5
    • HARTING T1 Industrial
      1
    • HARTING ix Industrial®
      1
    • Han® PushPull (V14)
      3
    • RJ45
      20
    • Rundsteckverbinder M12
      7
    • preLink®
      75
  • Bezeichnung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • PushPull
      2
  • Komponente
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Abschlussblock
      4
    • Adapterleiterplatte
      2
    • Buchsenmodul
      6
    • Extender
      1
    • Kabelkonfektionen
      40
    • Kabelsteckverbinder
      4
    • Leergehäuse
      1
    • Leiterplattenbuchse
      1
    • Outlet
      2
    • Steckverbinder
      9
    • Steckverbindereinsatz
      2
    • Verteilerfeld
      2
    • Wanddurchführung
      2
  • Beschreibung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 35° gewinkelt
      1
    • 4-polig
      2
    • 8-polig
      2
    • 90° gewinkelt
      1
    • AIDA-konform
      6
    • Han® PushPull (V14)
      1
    • RJ45
      6
    • THR
      1
    • beidseitig konfektioniert
      40
    • für Rückwandmontage
      2
    • gerade
      6
    • gewinkelt
      1
    • inkl. Abschlussblock
      4
    • leer
      1
    • ohne Abschlussblock
      2
    • preLink® PCB auf T1 Industrial Modul
      1
    • preLink® PCB auf ix Industrial® Modul
      1
  • Gehäusebaureihe
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Han A®
      1
    • Han® PushPull (V14)
      1
    • RJ45
      3
  • Gehäuseart
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Einschraubgehäuse
      3
84 Produkte (von 84)
2/3
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0

Wenn Sie noch mehr Informationen über unsere Produkte und Lösungen haben möchten klicken Sie

Mehr Informationen

Themen & Trends