Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Geräteseite / Wanddurchführung
2
Artikelnummer: 21 34 850 0592 030
M12 A-cod 5-pol st/- f/- PUR 3,0m
M12 A-cod 5-pol st/- f/- PUR 3,0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 3 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 34 850 0592 030
M12 A-cod 5-pol st/- f/- PUR 3,0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Geräteseite / Wanddurchführung
2
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 A-Kodierung
    Buchse gerade
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 3 m
  • Anzahl der Adern 5
  • Adernaufbau 5x 0,34 mm²
  • Kodierung A-Kodierung
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel schwarz
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 116 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140238992
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen