Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
1
Număr articol: 33 57 111 0105 002
Hybr.cable Assy,DC,10m,FO+POW-MM-1xHAN3A
Hybr.cable Assy,DC,10m,FO+POW-MM-1xHAN3A

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe o parte
Cablu hibrid (cupru/FO)
Multimod, Versiune DC
Lungimea cablului: 10 m
Note
Comparați
Acest produs nu mai poate fi comandat. Vă rugăm să contactați partenerul dvs. local de distribuție.
Număr articol: 33 57 111 0105 002
Hybr.cable Assy,DC,10m,FO+POW-MM-1xHAN3A
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
1
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Tip cablu Cablu hibrid (cupru/FO)
  • Descrierea cablului
    Multimod
    Versiune DC
Versiune
  • Lungimea cablului 10 m
  • Structură miez
    2x G50 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Caracteristici tehnice
  • Diametru cablu 12,6 mm
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Trioxid de antimoniu
    Plumb
    Nichel
    Naftalină
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 0,1 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140151383
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați