Type of cable
Przewód hybrydowy (miedź/światłowody)
Description of the cable
Tryb wielomodowy
wersja AC
Version
Cable length
20 m
Core structure
2x G50 / 125 µm
3x 2,5 mm²
Technical characteristics
Cable diameter
12,6 mm
Material properties
Material (cable)
PVC
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS exemptions
6b) / 6b)-II: Ołów jako pierwiastek stopowy w aluminium zawierającym do 0,4 % ołowiu masowo / Ołów jako pierwiastek stopowy w aluminium do obróbki skrawaniem przy zawartości ołowiu do 0,4 % masowo
6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Niezawarte
REACH ANNEX XIV substances
Niezawarte
REACH SVHC substances
Tak
REACH SVHC substances
Ołów
California Proposition 65 substances
Tak
California Proposition 65 substances
Trójtlenek antymonu
Ołów
Nikiel
Naftalen
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
5.200 g
Country of origin
Niemcy
European customs tariff number
85447000
GTIN
5713140151734
ETIM
EC002599
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)