Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
1
Accessories
4
Insertos
34
Frames
2
Part Number: 19 40 016 4422
Han 16HPR-HTE-M32-break-away
Han 16HPR-HTE-M32-break-away

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Carcaça
Tamanho: 16 B
Break-away
Aço inox
Entrada superior
1x M32
Material (carcaça/base): Alumínio fundido, Resistente à corrosão
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Material (vedação): Silicone
Notes
Compare
Part Number: 19 40 016 4422
Han 16HPR-HTE-M32-break-away
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
1
Accessories
4
Insertos
34
Frames
2
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Tipo de carcaça/base Carcaça
  • Características Resistência à corrosão ASTM B117-09 (500 h)
Versão
  • Tamanho 16 B
  • Versão Entrada superior
  • Entrada de cabo 1x M32
  • Tipo de trava Break-away
  • Campo de aplicação Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP69K
    IP65 / IP68
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Alumínio fundido
    Resistente à corrosão
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (preto)
  • Material (vedação) Silicone
  • Material (trava) Aço inox
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61373
    IEC 60529
    EN 45545
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 474 g
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140299818
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare