Matching Products
Matching Products NOVO
Accessories
4
Cabos de sistema
1338
Part Number: 24 03 504 1120
Ha-VIS eCon 3041GBT-AD-PP
Ha-VIS eCon 3041GBT-AD-PP

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Switches de Ethernet industrial
Não gerenciado
Full Gigabit Ethernet
Tensão nominal: 24 V DC
Número total de entradas: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 1
Temperatura de operação: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
Part Number: 24 03 504 1120
Ha-VIS eCon 3041GBT-AD-PP
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Accessories
4
Cabos de sistema
1338
Detalhes do produto
Identificação
  • Série Ha-VIS eCon 3000
  • Elemento Switches de Ethernet industrial
  • Especificação Não gerenciado
  • Tipo de Ethernet Full Gigabit Ethernet
Versão
  • Número total de entradas 5
  • Fixação Trilho DIN 35 mm conforme EN 60715
  • Tecnologia de chaveamento Store and Forward
  • Tamanho da moldura 10 kB
  • MAC tamanho de mesa 8k Entradas
  • Tamanho do buffer do pacote 1 Megabit
  • Sem bloqueio Sim
  • Qualidade de serviço Sim
  • Ethernet Energeticamente Eficiente Sim
  • Controle de fluxo Desligar
  • Contato de sinal Não
  • PoE functionality Sim
  • Jumbo frame support Sim
  • Conteúdo da embalagem
    Contato de parafuso plugável para alimentação de potência
    Instruções de montagem
Terminação de dados
  • Tensão nominal 24 V DC
  • Tensão permissível 18 ... 60 V DC
  • Proteção contra surto Sim
  • Corrente de Operação
    <5.880 mA @ 24 V DC
    <2.940 mA @ 48 V DC
  • Circuito de alimentação SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Corrente de partida <1,6 A @ 24 V DC
  • Proteção contra sobrecorrente ‌12 A Na entrada
  • Consumo de potência <141,2 W @ 24 V DC
  • Método de terminação Contato de parafuso plugável
  • Número de Pólos 3
  • Seção transversal do condutor 0,08 ... 2,5 mm²
  • Seção transversal do condutor AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • À prova de inversão de polaridade Sim
Características técnicas
  • Temperatura de operação -40 ... +70 °C
  • Temperatura de armazenamento -40 ... +85 °C
  • Umidade relativa
    0 ... 95 % Sem condensação (operação)
    0 ... 95 % Sem condensação (armazenamento/transporte)
  • Pressão do ar ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP30 condição conectada
  • MTBF ≈ 830.000 h
Entradas de Ethernet de cobre
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
    Portas Gigabit-Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (Portas RJ45)
    Normas de transmissão: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
    Física da transmissão: Par trançado Cat. 5
    Comprimento de transmissão: 100 m
    Taxa de dados: 10/100/1000 Mbit/s
    Autonegociação: sim
    Autopolaridade: sim
    Auto-MDI(X): sim
    X
  • Norma de transmissão
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Autonegociação Sim
  • Autopolaridade Sim
  • Auto-MDI(X) Sim
  • Física da transmissão Twisted Pair Cat. 5
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Comprimento de transmissão 100 m
Entradas de Ethernet de fibra
  • 1000 Mbit/s (SC-Ports, SX) 1
  • Norma de transmissão 1000BASE-SX
  • Fibra Multimodo
  • Método de terminação
    SC duplex
    Fêmea
  • Física da transmissão FO
  • Comprimento de onda 850 nm
  • Taxa de dados ‌ 1.000 Mbit/s
  • Comprimento de transmissão 0,55 km
  • Potência de saída -9,5 ... -4 dBm
  • Entrada de potência -17
Entradas de Ethernet PoE
  • Entradas de Ethernet PoE 4
  • Tipo de PoE PSE
  • PoE mode Alternative A
  • Normas IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Alimentação 24 V DC
  • Potência de saída
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Potência de saída
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Corrente nominal
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Sistema de cabos See IEEE 802.3at, section 33.1.4
  • Pinout Alternativa A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Alumínio (anodizado)
    Chapa de aço (revestida a pó)
  • Comprimento 107,5 mm
  • Largura 60 mm
  • Altura 142 mm
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações
    EN 55022 Características de interferência de rádio
    EN 61000-4-2 Descarga eletrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo eletromagnético
    EN 61000-4-4 Transientes rápidos (transitório)
    EN 61000-4-5 Tensões de surto
    EN 61000-4-6 interferências conduzidas
    EN 61000-6-4 norma de emissões
    IEC 60068-2-6 Vibração (senoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 876 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85176200
  • GTIN 5713140195257
  • ETIM EC000734
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare