Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
4
Zubehör
13
Einsätze
6
Artikelnummer: 19 34 003 0520
Han 3HvE-gs-M20
Han 3HvE-gs-M20

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Tüllengehäuse
Baugröße: 10 B
niedrige Bauform
Querbügel
seitlicher Kabeleingang
1x M20
Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss
pulverbeschichtet
RAL 7037 (staubgrau)
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 19 34 003 0520
Han 3HvE-gs-M20
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
4
Zubehör
13
Einsätze
6
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han Hv E®
  • Gehäuseart Tüllengehäuse
  • Bauform niedrige Bauform
Ausführung
  • Baugröße 10 B
  • Ausführung seitlicher Kabeleingang
  • Kabeleingang 1x M20
  • Verriegelungsart Querbügel
  • Anwendungsgebiet Spezial-Gehäuse für Han Hv E® Schraubanschluss
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 7037 (staubgrau)
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 143,7 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140128132
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han Hv E® / Han® Hv ES
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen