Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
1
Accessories
3
Insertos
24
Part Number: 19 12 008 0412
Han Compact-gg-M25-EMC
Han Compact-gg-M25-EMC

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Carcaça
para meio prensa cabos Han-Compact®, Com ponto de terminação terra separado, para todos os insertos de tamanho Han-Compact®
Tamanho: Han-Compact®
Alavanca de trava individual
Entrada superior
1x M25
Material (carcaça/base): Zinco fundido
Niquelado
Notes
Compare
Load in configurator
Part Number: 19 12 008 0412
Han Compact-gg-M25-EMC
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
1
Accessories
3
Insertos
24
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han-Compact®
  • Tipo de carcaça/base Carcaça
  • Descrição da carcaça/base
    para meio prensa cabos Han-Compact®
    Com ponto de terminação terra separado
    para todos os insertos de tamanho Han-Compact®
Versão
  • Tamanho Han-Compact®
  • Versão Entrada superior
  • Entrada de cabo 1x M25
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
  • Campo de aplicação Carcaças/bases para elevados requisitos de EMC
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E 12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • Superfície (carcaça/base) Niquelado
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
    Naftaleno
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 190 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140124097
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare