Matching Products
Matching Products NOVO
Contacts
7
Combinables
2
Tools
1
Accessories
5
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
18
Part Number: 09 33 216 2702
Han 16E HMC-F-c
Han 16E HMC-F-c

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Insertos
Terminação crimpada
Fêmea
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Corrente Nominal: ‌16 A
Tamanho: 16 B
Contatos: 16
Seção transversal do condutor: 0.14 ... 4 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
NOVO
Derating tool
Part Number: 09 33 216 2702
Han 16E HMC-F-c
Notes
Compare
Load in configurator
NOVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Contacts
7
Combinables
2
Tools
1
Accessories
5
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
18
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han E® HMC
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Fêmea
  • Tamanho 16 B
  • Número de Pólos 16
  • contato terra Yes
  • Detalhes Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,14 ... 4 mm²
  • Seção transversal do condutor AWG 26 ... AWG 12
  • Corrente Nominal ‌ 16 A
  • Tensão Nominal 500 V
  • Tensão nominal de impulso 6 kV
  • Grau de poluição 3
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão com outros componentes HMC ≥ 10.000
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 60,66 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140052529
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare