Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
7
Tools
13
Accessories
1
Număr articol: 09 15 000 6102
Stift Han D crimpat 1 QMM-AWG 18
Stift Han D crimpat 1 QMM-AWG 18

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact crimpat
Curent nominal: ≤10 A
Tată
Aliaj de cupru
Placat cu argint
Secţiunea transversală a conductorului: 1 mm²
AWG 18
Note
Comparați
NEW
Crimp Advisor
Număr articol: 09 15 000 6102
Stift Han D crimpat 1 QMM-AWG 18
Note
Comparați
NEW
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
7
Tools
13
Accessories
1
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Contacte
  • Seria Han D®
  • Tip de contact Contact crimpat
Versiune
  • Gen Tată
  • Proces de fabricaţie Contacte strunjite
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 1 mm²
  • Secţiunea transversală a conductorului AWG 18
  • Curent nominal ≤ 10 A
  • Rezistenţă de contact ≤ 3 mΩ
  • Lungime dezizolare 8 mm
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placat cu argint
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 0,4 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140021815
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Chapter Han® Q
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han D® / DD®
HARTING News 2020
Han® F+B
Chapter Han-Modular®
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați