Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 14 000 9994
Han-Modular Guard, yellow
Han-Modular Guard, yellow

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Elément de guidage
Han-Modular® Guard, pour cadres renforcés Han-Modular®
Polycarbonate (PC)
Jaune
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 14 000 9994
Han-Modular Guard, yellow
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série Han-Modular®
  • Type d'accessoire Elément de guidage
  • Description de l'accessoire
    Han-Modular® Guard
    pour cadres renforcés Han-Modular®
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
Propriétés du matériau
  • Matériaux (accessoires) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (accessoires) Jaune
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 1,24 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140194786
  • ETIM EC002939
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer