Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
6
Tools
3
Accessories
1
Part Number: 09 11 000 6162
Han TC650 male contact 95mm²
Han TC650 male contact 95mm²

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Contato de crimpagem
Corrente Nominal: ≤650 A
Macho
Liga de cobre
Banhado a prata
Seção transversal do condutor: 95 mm²
Notes
Compare
Part Number: 09 11 000 6162
Han TC650 male contact 95mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
6
Tools
3
Accessories
1
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série TC 650
  • Tipo de contato Contato de crimpagem
Versão
  • Gênero Macho
  • Processo de fabricação Contatos virados
  • Detalhes A resistência à vibração e ao choque só será alcançada se os cabos forem fixados a uma distância apropriada. As instruções para o espaçamento do alívio de tensão podem ser encontradas no documento no eCatalogue, na seção Instruções.
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 95 mm²
  • Corrente Nominal ≤ 650 A
  • Resistência de contato ≤ 0,3 mΩ
  • Comprimento de decapagem 42 mm
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Resistência à vibração Categoria 1B de acordo com a norma IEC 61373
  • Resistência ao impacto Categoria 1B de acordo com a norma IEC 61373
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 80 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85359000
  • GTIN 5713140015197
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare