Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 00 000 5358
Kabeldurchführungstülle 10-11mm
Kabeldurchführungstülle 10-11mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable entry seal
Additional strain relief can be provided by cable ties (max. width 8 mm)
Clamping range: 10 ... 11 mm
Thermoplastic
Black
Notes
Compare
Part number: 09 00 000 5358
Kabeldurchführungstülle 10-11mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Zubehörtyp Kabeldurchführungstülle
  • Zubehörbeschreibung mit Zugentlastung durch Kabelbinder (max. Breite 8 mm)
Technische Kennwerte
  • Klemmbereich 10 ... 11 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Kunststoff
  • Farbe Zubehör schwarz
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 5,47 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 40169300
  • GTIN 5713140002692
  • ETIM EC003608
  • eCl@ss 27140807 Ergänzende Komponenten Kabelverschraubung
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Kapitel Zubehör für Gehäuse/ Han® Kontakteinsätze
Industrie-Steckverbinder Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare