Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
3
Zubehör
1
Artikelnummer: 19 40 022 0961
Han 22HPR slim HSM-S-3xM25
Han 22HPR slim HSM-S-3xM25

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Sockelgehäuse
Baugröße: 22 HPR
Schraubverriegelung
Edelstahl
gerader Kabeleingang
3x M25
Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss
pulverbeschichtet
RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung: NBR
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 19 40 022 0961
Han 22HPR slim HSM-S-3xM25
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
3
Zubehör
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® HPR slim
  • Gehäuseart Sockelgehäuse
Ausführung
  • Baugröße 22 HPR
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Kabeleingang 3x M25
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
  • Anwendungsgebiet Gehäuse für extreme Umwelteinflüsse
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung ‌ 4 Nm
  • Anzugsdrehmoment
    10 Nm Befestigungsschrauben
    15 Nm PE-Schraube
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Werkstoff Verriegelung Edelstahl
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6a / 6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke und in verzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei / Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei und in Bauteilen aus stückfeuerverzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,2 % Blei.
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
    Naphthalin
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61984
    IEC 60664-1
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 836 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140175525
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen