Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
アクセサリ
4
Przewody systemowe
1674
Numer Katalogowy: 24 03 004 2110
Ha-VIS eCon 3042B-AD
Ha-VIS eCon 3042B-AD

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Przemysłowe switche Ethernetowe
Niezarządzalny
Fast Ethernet
Napięcie znamionowe: 24, 48
Całkowita liczba portów: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
Temperatura robocza: ‌0 ... +55 °C
Notatki
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 24030042100.
Numer Katalogowy: 24 03 004 2110
Ha-VIS eCon 3042B-AD
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
4
System Cables
1674
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Seria Ha-VIS eCon 3000
  • Element Przemysłowe switche Ethernetowe
  • Specyfikacje Niezarządzalny
  • Typ Ethernet Fast Ethernet
Wersja
  • Całkowita liczba portów 6
  • Mocowanie 35 mm szyna DIN zgodnie z EN 60 715
  • Technologia przełączania Store and Forward
  • Rozmiar ramki 1,522 kB
  • Rozmiar tablicy MAC 1k Wejścia
  • Rozmiar bufora pakietu 0,44 Megabit
  • Bez blokowania Tak
  • Quality of service Tak
  • Energooszczędny Ethernet Tak
  • Kontrola przepływu Wył.
  • Kontakt sygnałowy Nie
  • Funkcja PoE Nie
  • Zawartość opakowania
    Wtykowy kontakt śrubowy do zasilania
    Instrukcje montażu
Dane przyłączeniowe
  • Napięcie znamionowe
    24 V DC
    48 V DC
  • Dozwolone napięcie 9 ... 60 V DC
  • Zabezpieczenie udarowe Tak
  • Prąd roboczy
    <142 mA @ 24 V DC
    <77 mA @ 48 V DC
  • Obwód zasialania SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Prąd rozruchowy
    <1,6 A @ 24 V DC
    <3,2 A @ 48 V DC
  • Ochrona przepięciowa ‌12 A Na wejściu
  • Pobór mocy <3,41 W @ 24 V DC
  • Metoda przyłączenia Wtykowy kontakt śrubowy
  • Liczba kontaktów 3
  • Przekrój przewodu 0,08 ... 2,5 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Układ styków + / - / FE
  • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Tak
Charakterystyka techniczna
  • Temperatura robocza ‌0 ... +55 °C
  • Temperatura magazynowania -40 ... +85 °C
  • Wilgotność względna
    0 ... 95 % Nie-kondensujący (praca)
    0 ... 95 % Nie-kondensujący (składowanie/transport)
  • Ciśnienie powietrza ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP30 stan połączenia
  • MTBF ≈ 2270.000 h
Porty Ethernetowe, miedziane
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • Standard transmisji
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-negocjacja Tak
  • Auto-polaryzacja Tak
  • Auto-MDI(X) Tak
  • Fizyka transmisji Twisted Pair Kat. 5
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Długość transmisji 100 m
Porty Ethernetowe, światłowodowe
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 2
  • Standard transmisji 100BASE-FX
  • Włókno Tryb wielomodowy
  • Metoda przyłączenia
    SC duplex
    Żeński
  • Fizyka transmisji FO
  • Długość fali 1.310 nm
  • Szybkość transmisji danych ‌ 100 Mbit/s
  • Długość transmisji 2 km
  • Moc wyjściowa -19 ... -14 dBm
  • Moc wejściowa -32
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Aluminium (anodyzowane)
    Arkusz stalowy (malowany proszkowo)
  • Długość 107,5 mm
  • Szerokość 25 mm
  • Wysokość 142 mm
  • RoHS zgodny
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje No incluido
  • REACH ANEKS XIV substancje No incluido
  • REACH SVHC substancje No incluido
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 55022 Características de perturbación radioeléctrica
    EN 61000-4-2 Descarga electrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo electromagnético
    EN 61000-4-4 Corrientes de sobrevoltaje rápidas (incremento repentino)
    EN 61000-4-5 Sobretensiones transitorias
    EN 61000-4-6 Perturbaciones conducidas
    EN 61000-6-4 Estándar de emisiones
    IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
  • FCC
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 446 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85176200
  • GTIN 5713140147881
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare