Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 67 050 0713
D SUB FE 50 pole Plastic Dust Cap UL 94
D SUB FE 50 pole Plastic Dust Cap UL 94

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Pokrywa ochronna
dla złączy żeńskich, UL 94 V0
Rozmiar: D-Sub 5
Tworzywo termoplastyczne
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 67 050 0713
D SUB FE 50 pole Plastic Dust Cap UL 94
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identyfikacja
  • Kategoria Accessories
  • Seria D-Sub
  • Typy akcesoriów Protection cover
  • Opis akcesoriów
    for female connectors
    UL 94 V0
Wersja
  • Rozmiar D-Sub 5
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Thermoplastic
  • Kolor (akcesoria) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Not contained
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 200
  • Waga netto 2.6 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 39235090
  • GTIN 5713140093577
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer