Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
1
Accessories
8
Cavi assemblati
1034
Codice prodotto: 09 45 452 1511
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 2,00m
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 2,00m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Interfacce di servizio
RJ45
Schermatura totale, contatti schermati a 360°
Cat. 6 Classe E fino a 250 MHz
Lunghezza del cavo: 2 m
Tipologia di collegamento: Femmina - connettore
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 45 452 1511
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 2,00m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
1
Accessories
8
Cavi assemblati
1034
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-port
  • Elemento Interfacce di servizio
  • Specifiche RJ45
Versione
  • Lunghezza del cavo 2 m
  • Schermo Schermatura totale, contatti schermati a 360°
  • Tipologia di collegamento Femmina - connettore
  • Viti Avvitabili sui coperchi
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6 Classe E fino a 250 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 750
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Poliammide (PA)
  • Colore (custodie) argento
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-2
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • Approvazioni DNV GL
  • PROFINET si
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 117 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140060173
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta