Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Numer Katalogowy: 14 11 061 3002 333
har-flexicon 2,54 MSH-6 SAMPLE BK
har-flexicon 2,54 MSH-6 SAMPLE BK

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Czoło
Poziomo
Lutowanie rozpływowe (SMT)
Prąd znamionowy: ‌6 A
Kontakty: 6
Stop miedzi, Stal sprężynowa
Sn na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Czarny
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Numer Katalogowy: 14 11 061 3002 333
har-flexicon 2,54 MSH-6 SAMPLE BK
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
1
Szczegóły Produktu
Название
  • Категория Złącza
  • Серия har-flexicon®
  • Элемент Czoło
  • Спецификация Poziomo
Версия
  • Метод подключения Lutowanie rozpływowe (SMT)
  • Тип соединения PCB do przewód
  • Число контактов 6
  • Содержимое упаковки Próbka
Технические характеристики
  • Ряды контактов 1
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2,54 mm
  • Номинальный ток ‌ 6 A
  • Номинальное напряжение 160 V
  • Номинальное импульсное напряжение 2,5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Расстояние между проводниками ‌ 1,5 mm
  • Длина пути тока утечки ‌ 1,6 mm
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 30 N
  • Усилие расстыковки ≥ 6 N
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Виброустойчивость 5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/oś
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Цвет (контактная вставка) Czarny
  • Материал (контакты)
    Stop miedzi
    Stal sprężynowa
  • Поверхность (контакты)
    Sn na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • Состояние ВЭА zgodny
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Niezawarte
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Niezawarte
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Niezawarte
  • Законопроект 65 штата Калифорния Tak
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Ołów
    Nikiel
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1,2 g
  • Страна изготовления Wietnam
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140112612
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare