myHARTING Login
Konfiguratory
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Okablowanie systemowe
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
...
Złącza płyta-płyta
Połączenie typu mezzanine
15 16 080 2070 041
Numer Katalogowy: 15 16 080 2070 041
har-flex distance adapter 34mm 80P PL1
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Adapter
Kontakty: 80
Kontakt męski, Kontakt męski
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni
Klasa właściwości: 1
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 15 16 080 2070 041
har-flex distance adapter 34mm 80P PL1
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
har
-flex
®
Identyfikacja
Signal
Element
Adapter
Opis kontaktu
Kontakt męski Kontakt męski
Wersja
Typ połącznia
Mezzanine
Kabel do kabla
Liczba kontaktów
80
Długość przyłączenia
2,5 mm
Zawartość opakowania
27 szt. na tacce
5 tacek na pudełko
Charakterystyka techniczna
Rzędy kontaktów
2
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
1,27 mm
Wysokość montażowa w stosie
34 mm
Odstęp izolacyjny
≥ 0,4 mm
Długość drogi upływu
≥ 0,4 mm
Rezystancja izolacji
>10
9
Ω
Rezystancja styku
< 35 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
Siła łączenia
≤ 40 N
Siła wycofania
≤ 40 N
Klasa właściwości
1
Ilość łączeń
≥ 500
Napięcie testowe U
r.m.s.
0,5 kV
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Długość wypinania
1,5 mm
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Metal szlachetny na Ni
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL w przygotowaniu
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
135
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140308435
eCl@ss
27.460.201,00
UNSPSC 24.0
39121415
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Czeski)
PDF (Angielski)
PDF (duński)
PDF (Niemiecki)
PDF (Francuski)
PDF (Węgierski)
PDF (Hiszpański)
PDF (Włoski)
PDF (Koreański)
PDF (Japoński)
PDF (holenderski)
PDF (rumuński)
PDF (Polski)
PDF (szwedzki)
PDF (Rosyjski)
PDF (turecki)
PDF (chiński (trad.))
PDF (Chiński uproszczony)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
STEP
JT
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare