Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 15 39 030 0602 000
har-flex Board IDC 30p cable guide
har-flex Board IDC 30p cable guide

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Guia do cabo
Polímero de cristal líquido (LCP)
Preto
Notes
Compare
Part Number: 15 39 030 0602 000
har-flex Board IDC 30p cable guide
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série har-flex®
  • Identificação Board IDC
  • Tipo de acessório Guia do cabo
Versão
  • Número de Pólos 30
Características técnicas
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 0,635 mm
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Cor (acessórios) Preto
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem China
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare