Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Part number: 17 70 000 4001
har-bus HM Shroud Type B22 PCB 1.6mm
har-bus HM Shroud Type B22 PCB 1.6mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Pin shroud
Type B, 22 positions
Thermoplastic
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 17 70 000 4001
har-bus HM Shroud Type B22 PCB 1.6mm
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Product Details
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie har-bus® HM
  • Tipo di accessorio Corpo vuoto per PCB (shroud)
  • Descrizione degli accessori
    Tipo B
    22 posizioni
Dettagli tecnici
  • Spessore PCB ‌1,6 mm ±0,4 ‌
Proprietà del materiale
  • Materiale (accessori) Plastica
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Triossido di antimonio
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 20
  • Peso netto 4,15 g
  • Paese di origine Finlandia
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140122420
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare