AssemblyJSON: {"addLabel":[],"characteristics":null,"view":{"type":"explosion"},"configid":"","assembly":[{"CS":"HOUSING","termination":"","fclass":"HOOD","parent":".","ref":"HOOD","file":"","matnr":"19155031403","id":"1","position":""},{"CS":"HOUSING","termination":"","fclass":"TOP_ADAPTER","parent":"1","ref":"INSERT","file":"","matnr":"09155039911","id":"2","position":""},{"CS":"HOOD","termination":"TRM_QUICKLOCK","fclass":"TOP_INSERT","parent":"2","ref":"INSERT","file":"","matnr":"09120052633","id":"3","position":""},{"CS":"HOOD","termination":"","fclass":"BASE","parent":"1","ref":"HOUSING","file":"","matnr":"09155030901","id":"4","position":""},{"CS":"HOOD","termination":"","fclass":"BOT_ADAPTER","parent":"4","ref":"INSERT","file":"","matnr":"09155039911","id":"5","position":""},{"CS":"HOUSING","termination":"TRM_QUICKLOCK","fclass":"BOT_INSERT","parent":"5","ref":"INSERT","file":"","matnr":"09120052733","id":"6","position":""}],"addComponent":[],"language":"de","cable":null,"export":[]}