Einlötstift für Rasterlochung Ø 0,9 mm, nach IEC 52141
15 mm Länge, 0,6 x 0,6 mm für Rasterlochung Ø 0,9 mm
Einpressverbindung mit elastischem Stift für Loch Ø 0,94 - 1,06 mm
Einlötstift für Leiterplattenbohrlöcher Ø 1 +/- 0,1 mm gemäß IEC 60603-13
für Leiterplattenstärken zwischen 1,5 + 1,94 mm
Durchmesser der Bohrlöcher zwischen 0,8 + 0,95 mm
Max. Einsetzkraft = 125 N; Min. Haltekraft = 6 N
15 mm Länge, 0,6 x 0,6 mm für Rasterlochung Ø 0,9 mm