|
Module
|
|
09 14 010 0303
|
Gelenkrahmen 10B für 3 Module (A..C)
|
|
Kategorie:
Zubehör, Baureihe:
Han-Modular®, Zubehörtyp:
Gelenkrahmen, Zubehörbeschreibung:
für 3 Module A ... C, Merkmale:
Leiterquerschnitt PE (Leistungsseite) 4 ... 10 mm² Leiterquerschnitt PE (Signal) 1 ... 2,5 mm², Baugröße:
10 B, Abisolierlänge:
8 ... 10 mm, Grenztemperatur:
-40 ... +125 °C, Steckzyklen:
≥ 500, Werkstoff:
Zink-Druckguss, RoHS:
konform mit Ausnahme, RoHS-Ausnahmen:
6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei, ELV Status:
konform mit Ausnahme, China RoHS:
50, REACH Annex XVII Stoffe:
nicht enthalten, REACH ANNEX XIV Stoffe:
nicht enthalten, REACH SVHC Stoffe:
ja, REACH SVHC Stoffe:
Blei, ECHA SCIP Nummer:
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675, California Proposition 65 Stoffe:
ja, California Proposition 65 Stoffe:
Blei, Normen:
IEC 60664-1 IEC 61984, UL / CSA:
UL 1977 ECBT2.E235076, Zulassungen:
DNV GL, Packungsgröße:
2, Nettogewicht:
10 g, Ursprungsland:
Deutschland, europäische Zolltarifnummer:
85389099, GTIN:
5713140020849, ETIM:
EC002312, eCl@ss:
27440206 Modulträgerrahmen für Industriesteckverbinder,
|
1 Stück
|
|
|
Module > Einschub Position A
|
|
09 14 006 3101
|
Han E module, crimp female
|
|
Kategorie:
Module, Baureihe:
Han-Modular®, Modultyp:
Han E® Modul, Modulgröße:
Einzelmodul, Anschlussart:
Crimpanschluss, Geschlecht:
Buchse, Kontaktanzahl:
6, Hinweise:
Crimpkontakte bitte separat bestellen., Leiterquerschnitt:
0,14 ... 4 mm², Bemessungsstrom:
16 A, Bemessungsspannung:
500 V, Bemessungsstoßspannung:
6 kV, Verschmutzungsgrad:
3, Bemessungsspannung nach UL:
600 V, Isolationswiderstand:
>1010 Ω, Grenztemperatur:
-40 ... +125 °C, Steckzyklen:
≥ 500, Werkstoff Einsatz:
Polycarbonat (PC), Farbe Einsatz:
RAL 7032 (kieselgrau), Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94:
V-0, RoHS:
konform, ELV Status:
konform, China RoHS:
e, REACH Annex XVII Stoffe:
nicht enthalten, REACH ANNEX XIV Stoffe:
nicht enthalten, REACH SVHC Stoffe:
nicht enthalten, California Proposition 65 Stoffe:
nicht enthalten, Brandschutz in Schienenfahrzeugen:
EN 45545-2 (2020-08), Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen:
R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3), Normen:
IEC 60664-1 IEC 61984, UL / CSA:
UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390, Zulassungen:
DNV GL, Packungsgröße:
2, Nettogewicht:
5 g, Ursprungsland:
Deutschland, europäische Zolltarifnummer:
85389099, GTIN:
5713140020511, ETIM:
EC000438, eCl@ss:
27440217 Modul für Industriesteckverbinder (Leistung/Signal),
|
1 Stück
|
|
|
Module > Einschub Position A > Kontakte
|
|
09 33 000 6204
|
Han E-Kontaktbuchse-c Ag 1,5 mm²/ 16 AWG
|
|
Kategorie:
Kontakte, Baureihe:
Han E®, Kontaktart:
Crimpkontakt, Geschlecht:
Buchse, Kontaktkennzeichnung:
2 Rillen, Fertigungsverfahren:
gedrehte Kontakte, Leiterquerschnitt:
1,5 mm², Leiterquerschnitt:
AWG 16, Bemessungsstrom:
≤ 16 A, Durchgangswiderstand:
≤ 1 mΩ, Abisolierlänge:
7,5 mm, Steckzyklen:
≥ 500, Werkstoff Kontakte:
Kupferlegierung, Kontaktoberfläche:
versilbert, RoHS:
konform mit Ausnahme, RoHS-Ausnahmen:
6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei, ELV Status:
konform mit Ausnahme, China RoHS:
50, REACH Annex XVII Stoffe:
nicht enthalten, REACH ANNEX XIV Stoffe:
nicht enthalten, REACH SVHC Stoffe:
ja, REACH SVHC Stoffe:
Blei, ECHA SCIP Nummer:
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d, California Proposition 65 Stoffe:
ja, California Proposition 65 Stoffe:
Blei, Normen:
IEC 60664-1 IEC 61984, Packungsgröße:
100, Nettogewicht:
0,8 g, Ursprungsland:
Deutschland, europäische Zolltarifnummer:
85366990, GTIN:
5713140049949, ETIM:
EC000796, eCl@ss:
27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder,
|
6 Stück
|
Ändern
|
|
Module > Einschub Position B
|
|
09 14 000 9950
|
Han Dummy Module
|
|
Kategorie:
Module, Baureihe:
Han-Modular®, Modultyp:
Han® Dummy Modul, Modulgröße:
Einzelmodul, Geschlecht:
Stift Buchse, Grenztemperatur:
-40 ... +125 °C, Werkstoff Einsatz:
Polycarbonat (PC), Farbe Einsatz:
RAL 7032 (kieselgrau), Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94:
V-0, RoHS:
konform, ELV Status:
konform, China RoHS:
e, REACH Annex XVII Stoffe:
nicht enthalten, REACH ANNEX XIV Stoffe:
nicht enthalten, REACH SVHC Stoffe:
nicht enthalten, California Proposition 65 Stoffe:
nicht enthalten, Brandschutz in Schienenfahrzeugen:
EN 45545-2 (2020-08), Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen:
R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3), Packungsgröße:
2, Nettogewicht:
2,15 g, Ursprungsland:
Deutschland, europäische Zolltarifnummer:
85366990, GTIN:
5713140018778, ETIM:
EC002939, eCl@ss:
27440392 Steckverbinder (Zubehör),
|
1 Stück
|
|
|
Module > Einschub Position C
|
|
09 14 006 3101
|
Han E module, crimp female
|
|
Kategorie:
Module, Baureihe:
Han-Modular®, Modultyp:
Han E® Modul, Modulgröße:
Einzelmodul, Anschlussart:
Crimpanschluss, Geschlecht:
Buchse, Kontaktanzahl:
6, Hinweise:
Crimpkontakte bitte separat bestellen., Leiterquerschnitt:
0,14 ... 4 mm², Bemessungsstrom:
16 A, Bemessungsspannung:
500 V, Bemessungsstoßspannung:
6 kV, Verschmutzungsgrad:
3, Bemessungsspannung nach UL:
600 V, Isolationswiderstand:
>1010 Ω, Grenztemperatur:
-40 ... +125 °C, Steckzyklen:
≥ 500, Werkstoff Einsatz:
Polycarbonat (PC), Farbe Einsatz:
RAL 7032 (kieselgrau), Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94:
V-0, RoHS:
konform, ELV Status:
konform, China RoHS:
e, REACH Annex XVII Stoffe:
nicht enthalten, REACH ANNEX XIV Stoffe:
nicht enthalten, REACH SVHC Stoffe:
nicht enthalten, California Proposition 65 Stoffe:
nicht enthalten, Brandschutz in Schienenfahrzeugen:
EN 45545-2 (2020-08), Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen:
R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3), Normen:
IEC 60664-1 IEC 61984, UL / CSA:
UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390, Zulassungen:
DNV GL, Packungsgröße:
2, Nettogewicht:
5 g, Ursprungsland:
Deutschland, europäische Zolltarifnummer:
85389099, GTIN:
5713140020511, ETIM:
EC000438, eCl@ss:
27440217 Modul für Industriesteckverbinder (Leistung/Signal),
|
1 Stück
|
|
|
Module > Einschub Position C > Kontakte
|
|
09 33 000 6204
|
Han E-Kontaktbuchse-c Ag 1,5 mm²/ 16 AWG
|
|
Kategorie:
Kontakte, Baureihe:
Han E®, Kontaktart:
Crimpkontakt, Geschlecht:
Buchse, Kontaktkennzeichnung:
2 Rillen, Fertigungsverfahren:
gedrehte Kontakte, Leiterquerschnitt:
1,5 mm², Leiterquerschnitt:
AWG 16, Bemessungsstrom:
≤ 16 A, Durchgangswiderstand:
≤ 1 mΩ, Abisolierlänge:
7,5 mm, Steckzyklen:
≥ 500, Werkstoff Kontakte:
Kupferlegierung, Kontaktoberfläche:
versilbert, RoHS:
konform mit Ausnahme, RoHS-Ausnahmen:
6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei, ELV Status:
konform mit Ausnahme, China RoHS:
50, REACH Annex XVII Stoffe:
nicht enthalten, REACH ANNEX XIV Stoffe:
nicht enthalten, REACH SVHC Stoffe:
ja, REACH SVHC Stoffe:
Blei, ECHA SCIP Nummer:
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d, California Proposition 65 Stoffe:
ja, California Proposition 65 Stoffe:
Blei, Normen:
IEC 60664-1 IEC 61984, Packungsgröße:
100, Nettogewicht:
0,8 g, Ursprungsland:
Deutschland, europäische Zolltarifnummer:
85366990, GTIN:
5713140049949, ETIM:
EC000796, eCl@ss:
27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder,
|
6 Stück
|
|
|
Module > Einschub Position C > Signalkontakte
|
|
09 33 000 6205
|
Han E-Kontaktbuchse-c Ag 1,0 mm²/ 18 AWG
|
|
Kategorie:
Kontakte, Baureihe:
Han E®, Kontaktart:
Crimpkontakt, Geschlecht:
Buchse, Kontaktkennzeichnung:
1 Rille, Fertigungsverfahren:
gedrehte Kontakte, Leiterquerschnitt:
1 mm², Leiterquerschnitt:
AWG 18, Bemessungsstrom:
≤ 16 A, Durchgangswiderstand:
≤ 1 mΩ, Abisolierlänge:
7,5 mm, Steckzyklen:
≥ 500, Werkstoff Kontakte:
Kupferlegierung, Kontaktoberfläche:
versilbert, RoHS:
konform mit Ausnahme, RoHS-Ausnahmen:
6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei, ELV Status:
konform mit Ausnahme, China RoHS:
50, REACH Annex XVII Stoffe:
nicht enthalten, REACH ANNEX XIV Stoffe:
nicht enthalten, REACH SVHC Stoffe:
ja, REACH SVHC Stoffe:
Blei, ECHA SCIP Nummer:
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d, California Proposition 65 Stoffe:
ja, California Proposition 65 Stoffe:
Blei, Normen:
IEC 60664-1 IEC 61984, Packungsgröße:
100, Nettogewicht:
0,5 g, Ursprungsland:
Deutschland, europäische Zolltarifnummer:
85366990, GTIN:
5713140049956, ETIM:
EC000796, eCl@ss:
27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder,
|
1 Stück
|
|
|
Gehäuse
|
|
19 30 010 0427
|
Han 10B-gg-M32
|
|
Kategorie:
Gehäuse, Gehäusebaureihe:
Han® B, Gehäuseart:
Tüllengehäuse, Bauform:
hohe Bauform, Baugröße:
10 B, Ausführung:
gerader Kabeleingang, Kabeleingang:
1x M32, Verriegelungsart:
Querbügel, Anwendungsgebiet:
HARTING Standardgehäuse für Industrie-Steckverbinder, Grenztemperatur:
-40 ... +125 °C, Hinweis zur Grenztemperatur:
Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984., Schutzart nach IEC 60529:
IP65 IP66 IP67, Schutzart nach UL 50 / UL 50E:
4 4X 12, Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss, Oberfläche Gehäuse:
pulverbeschichtet, Farbe Gehäuse:
RAL 7037 (staubgrau), RoHS:
konform, ELV Status:
konform, China RoHS:
e, REACH Annex XVII Stoffe:
nicht enthalten, REACH ANNEX XIV Stoffe:
nicht enthalten, REACH SVHC Stoffe:
nicht enthalten, California Proposition 65 Stoffe:
nicht enthalten, Brandschutz in Schienenfahrzeugen:
EN 45545-2 (2020-08), Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen:
R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3), UL / CSA:
UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076, Zulassungen:
CE DNV GL, Packungsgröße:
1, Nettogewicht:
15,6 g, Ursprungsland:
Deutschland, europäische Zolltarifnummer:
85389099, GTIN:
5713140125360, ETIM:
EC000437, eCl@ss:
27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder,
|
1 Stück
|
Ändern
|