Power
  • Kabelkonfektionen
  • Rohkabel
  • Weitere Kabellängen auf Anfrage!
Filter
  • Kabeltyp
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Hybrid-Kabel (Kupfer / LWL)
      30
    • Hybrid-Kabel (Kupfer/Kupfer)
      16
    • Kupferkabel (rund)
      575
  • Komponente
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Energieleitung
      4
    • Kabelkonfektionen
      711
    • Rohkabel
      2
    • Y-Verteiler
      5
  • Beschreibung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • abschaltbar mit Funktionsanzeige
      2
    • beidseitig konfektioniert
      349
    • einseitig konfektioniert
      366
    • für 3,7 kW Motoren
      2
    • für 7,5 kW Motoren
      2
    • mit Wartungsschalter
      4
    • nicht konfektioniert
      2
  • Kabelbeschreibung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • AC Version
      22
    • DC Version
      22
    • Hohe Kraftstoffbeständigkeit
      31
    • Multimode
      16
    • Ozonbeständigkeit
      31
    • Singlemode
      14
    • Verdrahtung 1:1
      92
    • flammenwidrig
      24
    • temperaturbeständig
      12
    • witterungsbeständig
      31
    • ölbeständig
      135
  • Anzahl der Adern
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 1
      55
    • 3
      24
    • 4
      174
    • 5
      166
    • 6
      64
    • 7
      8
    • 8
      51
    • 10
      4
    • 12
      17
    • 16
      4
    • 24
      4
  • Adernaufbau
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 10 mm²
      5
    • 10x AWG 16
      4
    • 16 mm²
      9
    • 16x AWG 16
      4
    • 24x AWG 16
      4
    • 25 mm²
      17
    • 2x 9 / 125 µm
      14
    • 2x G50 / 125 µm
      16
    • 35 mm²
      12
    • 3G 1,5 mm²
      11
    • 3x 1,5 mm2
      13
    • 3x 2,5 mm²
      46
    • 4/2x 4 mm²
      6
    • 4/2x AWG 14
      4
    • 4G 1,5 mm²
      33
    • 4x 1,5 mm²
      106
    • 4x 2 Twisted Pair
      17
    • 4x 2,5 mm²
      40
    • 4x 2x AWG 26/7
      16
    • 4x 6,0 mm²
      40
    • 4x AWG 16
      16
    • 4x AWG 16 + 2x AWG 17
      4
    • 4x AWG 22/7
      42
    • 50 mm²
      12
    • 5x 1,5 mm²
      128
    • 5x 2,5 mm²
      38
    • 6x 0,5 mm² + 1 mm²
      8
    • 6x 1,5 mm²
      36
    • 6x 2,5 mm²
      6
    • 6x AWG 12
      4
    • 6x AWG 16
      4
    • 8x 2,5 mm²
      6
    • 8x AWG 14
      4
    • PE
      14
724 Produkte (von 724)
4/25
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0

Themen & Trends