HARTING T1 Industrial
  • International genormtes Steckgesicht nach IEC 63171-6
  • Für den Aufbau zukunftssicherer und genormter Single Pair Ethernet (SPE) Kommunikationsnetzwerke mit einer einheitlichen Verkabelung gemäß ISO/IEC 11801 und TIA 42
  • Ausgelegt für industrielle Applikationen bis zu M3I3C3E3-Umgebungsbedingungen
  • Erfüllt alle IEEE 802.3 Anforderungen für SPE
  • Robustes Industriedesign mit 360° Schirmung, Rasthebelschutz und hohen Steckzyklen
Filter
  • Kabeltyp
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Kupferkabel (rund)
      80
  • Komponente
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Kabelkonfektionen
      72
    • Rohkabel
      8
  • Beschreibung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • beidseitig konfektioniert
      72
    • nicht konfektioniert
      8
  • Kabelbeschreibung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • flammenwidrig
      80
    • halogenfrei
      80
    • Öl- und UV-beständig
      8
    • ölbeständig
      72
  • Anzahl der Adern
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 2
      80
  • Adernaufbau
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 1x 2x AWG 22/7
      62
    • 1x 2x AWG 26/7
      18
80 Produkte (von 80)
2/3
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0

Themen & Trends