Han® EMV Gehäuse für erhöhte EMV-Anforderungen
  • Durchgängige Schirmübergabe durch leitfähige Oberfläche
  • Metallgehäuse für hohe Schirmdämpfung
  • Schutz empfindlicher Schnittstellen gegen elektrische, magnetische oder elektromagnetische Felder
Filter
  • Kategorie
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Gehäuse
      229
  • Gehäuseart
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Anbaugehäuse
      50
    • Einschraubgehäuse
      4
    • Kupplungsgehäuse
      10
    • Motoranschlussgehäuse
      2
    • Sockelgehäuse
      24
    • Tüllengehäuse
      124
    • Wanddurchführungsgehäuse
      15
  • Verriegelungsart
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Längsbügel
      91
    • Längsbügel (tüllenseitig)
      5
    • Querbügel
      75
    • Querbügel (tüllenseitig)
      9
    • Schraubverriegelung
      37
    • Zentralbügel (tüllenseitig)
      12
  • Schutzart nach IEC 60529
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • IP44
      32
    • IP65
      165
    • IP65 mit Dichtschraube
      32
    • IP66
      92
    • IP67 mit Dichtschraube
      32
  • Baugröße
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 10 A
      7
    • 10 B
      54
    • 16 A
      7
    • 16 B
      46
    • 24 B
      43
    • 3 A
      32
    • 6 B
      40
  • Kabeleingang
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 1x M16
      1
    • 1x M20
      16
    • 1x M25
      34
    • 1x M32
      32
    • 1x M40
      21
    • 1x M50
      1
    • 1x Pg 11
      6
    • 1x Pg 13,5
      1
    • 1x Pg 16
      9
    • 1x Pg 21
      14
    • 1x Pg 29
      11
    • 1x Pg 36
      1
    • 1x integriert
      1
    • 2x M20
      5
    • 2x M25
      10
    • 2x M32
      6
    • 2x M40
      5
    • 2x Pg 16
      1
    • 3x M25
      1
229 Produkte (von 229)
3/8
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0

Themen & Trends