Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Kontakte
4
Steckpartner
2
Gehäuse
18
Artikelnummer: 09 15 609 3111
M23 P 5+3+PE Bu-C (B)
M23 P 5+3+PE Bu-C (B)

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Einsätze
Crimpanschluss
Buchse
Polyamid (PA)
blau
Kontakte: 9 PE-Kontakt
Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 15 609 3111
M23 P 5+3+PE Bu-C (B)
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Kontakte
4
Steckpartner
2
Gehäuse
18
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Inserts
  • Baureihe Circular connectors M23
  • Bezeichnung Power
  • Komponente Inserts
  • Beschreibung Mating face (B)
Ausführung
  • Anschlussart Crimp termination
  • Geschlecht Female
  • Kontaktanzahl 9
  • Anzahl Signalkontakte 5
  • Anzahl Powerkontakte 3
  • weitere Kontakte PE contact
  • Hinweise
    Please order crimp contacts separately.
    4x 2 mm
    5x 1 mm
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0.14 ... 4 mm²
  • Bemessungsstrom (Signal) 10 A
  • Bemessungsspannung (Signal) 250 V
  • Bemessungsstoßspannung (Signal) 2.5 kV
  • Verschmutzungsgrad (Signal) 3
  • Bemessungsstrom (Power) 28 A
  • Bemessungsspannung (Power) 600 V
  • Bemessungsstoßspannung (Power) 4 kV
  • Verschmutzungsgrad (Power) 3
  • Isolationswiderstand >1013 Ω
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff 4 kV
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamide (PA)
  • Farbe Einsatz Blue
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 5
  • Nettogewicht 8.7 g
  • Ursprungsland Germany
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140187436
  • ETIM EC003557
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING M23 Rundsteckverbinder - Selection Guide
HARTING Rundsteckverbinder
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen