Filter
  • Kategorie
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Gehäuse
      1
    • Steckverbinder-Sets
      5
    • Zubehör
      1176
  • Bemessungsstrom
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • ‌ 10 A
      1
    • ‌ 16 A
      24
    • ‌ 30 A
      1
    • ‌ 32 A
      1
    • ‌ 40 A
      3
    • ‌ 7,5 A
      12
    • ‌ 150 A
      1
    • ‌ 250 A
      1
  • Bemessungsspannung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • ‌ 2.000 V
      2
    • ‌ 2.300 V
      1
    • ‌ 2.500 V
      1
    • ‌ 4.000 V
      1
    • ‌ 4.800 V
      2
    • 50 V
      2
    • 160 V
      2
    • 250 V
      9
    • 500 V
      25
  • Kontaktanzahl
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 3
      2
    • 4
      1
    • 40
      1
  • Gehäuseart
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Kabeladapter
      1
    • Schraubkappe
      1
    • Sockelgehäuse
      2
  • Verriegelungsart
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Bajonettverriegelung
      14
    • Längsbügel
      111
    • Querbügel
      90
    • Querbügel (tüllenseitig)
      2
    • Rastverriegelung
      4
    • Schraubverriegelung
      41
1’182 Produkte (von 1’182)
2/40
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0

Themen & Trends