Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 04 211 0250 001
FO-EB-Assy 2Ch,50µm OM3 YE Ø5.5, 25m
FO-EB-Assy 2Ch,50µm OM3 YE Ø5.5, 25m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
LWL-Kabel
Multimode
Kabellänge: 25 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 04 211 0250 001
FO-EB-Assy 2Ch,50µm OM3 YE Ø5.5, 25m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria System cabling
  • Serie Expanded beam
  • Elemento Cable assemblies
  • Specifiche Pre-assembled on both sides
  • Connettore 1 Expanded beam
  • Connettore 2 Expanded beam
  • Tipo di cavo FO cable
  • Descrizione del cavo Multimode
Versione
  • Lunghezza del cavo 25 m
  • Numero di fibre 2
  • Tipo di fibra 2G50/125 OM3
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP68
  • Diametro del cavo 5.5 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Aluminium
  • Colore (custodie) RAL 1021 (colza yellow)
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 800 g
  • Paese di origine Latvia
  • Codice doganale europeo 85447000
  • GTIN 5713140258709
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen