Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 15 29 080 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 80pin
har-flex Strain relief for IDC 80pin

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Zugentlastungen
für Federleisten, Schneidklemmanschluss
Kunststoff
schwarz
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 15 29 080 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 80pin
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Sorozat har-flex®
  • Tartozék típusa Törésgátlók
  • A tartozék leírása
    anya csatlakozókhoz
    IDC szigetelés-eltávólító vezeték-rögzítés
Verzió
  • Érintkezők száma 80
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) Kunststoff
  • Szín (kiegészítők) schwarz
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok nicht enthalten
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok nicht enthalten
  • REACH SVHC anyagok nicht enthalten
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok nicht enthalten
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 50
  • Nettó tömeg 23 kg
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140215870
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 14
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen