Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
3
Werkzeuge
3
Artikelnummer: 15 29 058 2501 000
har-flex IDC fem 58pos PL1
har-flex IDC fem  58pos PL1

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Federleiste
Schneidklemmanschluss
Kontakte: 58
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Dieser Artikel ist auf Anfrage verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.
Artikelnummer: 15 29 058 2501 000
har-flex IDC fem 58pos PL1
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
3
Werkzeuge
3
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Connectors
  • Baureihe har-flex®
  • Bezeichnung Signal
  • Komponente Female connector
  • Kontaktbeschreibung Straight
Ausführung
  • Anschlussart IDC insulation displacement termination
  • Art der Verbindung PCB to cable
  • Kontaktanzahl 58
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 30
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 0.635 mm
  • Raster, steckseitig 1.27 mm
  • Luftstrecke
    ≥0.35 mm for solid wires
    ≥0.4 mm for stranded wires
  • Kriechstrecke
    ≥0.35 mm for solid wires
    ≥0.4 mm for stranded wires
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand < 25 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 46.4 N
  • Ziehkraft
    ≥ 8.7 N
    ≤ 40.6 N
  • Anforderungsstufe 1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff 0.5 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid crystal polymer (LCP)
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Not contained
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • GTIN 5713140198883
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen