Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 15 29 006 0503 000
har-flex strain relief 6pos
har-flex  strain relief  6pos

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Zugentlastungen
für Federleisten, Schneidklemmanschluss
Kunststoff
schwarz
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 15 29 006 0503 000
har-flex strain relief 6pos
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Accessories
  • Baureihe har-flex®
  • Zubehörtyp Strain reliefs
  • Zubehörbeschreibung
    for female connectors
    IDC insulation displacement termination
Ausführung
  • Kontaktanzahl 6
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Thermoplastic
  • Farbe Zubehör Black
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Not contained
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 130
  • Nettogewicht 0.1 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140119130
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 14
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen