Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Werkzeuge
1
Gehäuse
83
Rahmen
17
Artikelnummer: 09 80 115 0200
Han ID Modul Socket CAN
Han ID Modul Socket CAN

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
ID CAN
Einzelmodul
Netzwerkmodul
Käfigzugfederanschluss
Buchse
Kontakte: 7
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Kupferlegierung
vergoldet
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 80 115 0200
Han ID Modul Socket CAN
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Werkzeuge
1
Gehäuse
83
Rahmen
17
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Modules
  • Baureihe Han-Modular®
  • Bezeichnung Han-Smart®
  • Modultyp ID CAN
  • Modulgröße Single module
  • Modulbeschreibung Network module
Ausführung
  • Anschlussart Cage-clamp termination
  • Geschlecht Female
  • Kontaktanzahl 7
Anschlussdaten
  • Nennspannung 24 V DC
  • Leistungsaufnahme <5 W
Technische Kennwerte
  • Betriebstemperatur -40 ... +70 °C
  • Lagertemperatur -40 ... +70 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP30
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonate (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (pebble grey)
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche Gold plated
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • Länge 53 mm
  • Breite 30.4 mm
  • Höhe 14.7 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-Ausnahmen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV Status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe Lead
  • ECHA SCIP Nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe Lead
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60721-3-3
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 37 g
  • Ursprungsland Germany
  • europäische Zolltarifnummer 84715000
  • GTIN 5713140185050
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

com.harting.productdetail.downloads.engineeringData.software.title
Download Einstellungen
2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han-Modular®
Selection Guide Han-Modular®
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen